Eaton Moeller series NZM – Disjoncteur boîtier moulé (MCCB). Télécommande, 208-240VAC, taille de boîter 3
| Nom du produit |
Télécommande Eaton Moeller series NZM
|
| Numéro de catalogue |
259850
|
| Code de modèle |
NZM3-XR208-240AC
|
| EAN |
4015082598501
|
| Longueur du produit |
170 mm
|
| Hauteur du produit |
140 mm
|
| Largeur du produit |
140 mm
|
| Poids du produit |
3.155 kg
|
| Conformité |
UL/CSA
IEC RoHS conform |
| Certifications |
CSA (File No. 22086)
CE marking CSA (Class No. 1437-01) UL (File No. E140305) UL489 IEC60947 UL listed Certifié CSA CSA-C22.2 No. 5-09 UL (Category Control Number DIHS) |
| Cadre |
NZM3
|
| Nombre de pôles |
Tripolaire / Tétrapolaire
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type |
|
| Utilisé avec |
NZM3(-4)
N(S)3(-4) |
| 10.10 Echauffement |
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
|
| 10.11 Tenue aux courts-circuits |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.12 Compatibilité électromagnétique |
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
|
| 10.13 Fonctionnement mécanique |
Au niveau de l'appareil, les conditions requises sont remplies dans la mesure où les instructions de la notice de montage (IL) sont prises en compte.
|
| 10.2.2 Résistance à la corrosion |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.4 Résistance aux UV |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.2.5 Levage |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.6 Essai de choc |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.2.7 Inscriptions |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.3 Degré de protection des assemblages |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite |
Les exigences de la norme produit sont respectées.
|
| 10.5 Protection contre les chocs électriques |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.6 Montage de matériel |
Sans objet, l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
|
| 10.7 Circuits électriques et raccordements internes |
Sous la responsabilité du tableautier.
|
| 10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.3 Tension de tenue aux chocs |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| 10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante |
Relève de la responsabilité du tableautier.
|
| Temps de coupure |
1000 ms
|
| Temps de fermeture |
80 ms
|
| Nombre d’opérations par heure - max. |
60
|
| Tension de service - max |
1,1 x Us
|
| Tension de service - min |
0,85 x Us
|
| Consommation |
350 VA (110 - 130 V AC)
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 50 Hz - min. |
208 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - max. |
240 V
|
| Tension nominale d'alimentation de commande (Us) en AC, 60 Hz - min. |
208 V
|
| Fréquence assignée d'emploi |
50 Hz
|
| Durée du signal de la télécommande avec commutateur désactivé - min. |
250 ms
|
| Durée du signal de la télécommande avec commutateur activé - min. |
30 ms
|
| Tension d'alimentation nominale |
208 - 240 V 50/60 Hz
|
| Plage de fonctionnement - max |
1.1
|
| Plage de fonctionnement - min. |
0.85
|
| Type de tension |
CA
|
| Longévité mécanique |
15000 opérations
|
| Fonctionnalités spéciales |
|
| Type de mécanisme de commutation |
commande motorisée
|
| Section raccordable (conducteur monobrin/flexible) |
18 - 14 AWG
0,75 mm² - 2,5 mm² avec embout |
Assistance de la part d’Eaton
Des questions sur ce produit ?
0 800 336 858