Télécharger le document () de 20

276424
Model Code: DILA-XHI04

Eaton Moeller® series DILA Module de contacts auxiliaires, 4 pôles, Ith= 16 A, 4 O, Fixation par l'avant, Borniers à vis, DILA, DILM7 - DILM38

Spécifications générales

Nom du produit
Module de contacts auxiliaires pour accessoires DILA série Moeller® Eaton
Numéro de catalogue
276424
Code de modèle
DILA-XHI04
EAN
4015082764241
Longueur du produit
45 mm
Hauteur du produit
38 mm
Largeur du produit
36 mm
Poids du produit
0.049 kg
Certifications 
IEC/EN 60947-4-1
UL File No.: E29184
VDE 0660
CE
IEC/EN 60947
UL
UL Category Control No.: NKCR
CSA
CSA Class No.: 3211-03
UL 508
CSA File No.: 012528
CSA-C22.2 No. 14-05

Features & Functions

Fonction
Contacts liés positivement dans le module de contacts auxiliaires (selon IEC 60947-5-1 annexe L)
Fonctions
Pour les applications standard
Équipé de :
Contacts liés positivement
Éléments de contact selon EN 50005
Nombre de pôles
4 pôles
Type de raccordement électrique
Raccordement à vis

General

Degré de protection
IP20
Résistance aux chocs
5 g, contact auxiliaire O, appareil de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms
7 g, contact auxiliaire F, unité de base avec module de contact auxiliaire, mécanique, selon IEC/EN 60068-2-27, choc semi-sinusoïdal 10 ms
Durée de vie électrique
1 300 000 manœuvres (à 230 V, AC-15, 3 A)
Longévité mécanique
10 000 000 manœuvres (avec bobine AC)
10 000 000 manœuvres (avec bobine DC)
Modèle
Montage par le haut
Mode de pose
Fixation par l'avant
Raccordement
Bornes à vis
Fréquence de fonctionnement
9 000 manœuvres/heure
Catégorie de surtension
III
Degré de pollution
3
Protection
Protection des doigts et du dos de la main, Protection contre les contacts directs en cas d'actionnement par l'avant (EN 50274)
Tension assignée de tenue aux chocs (Uimp)
6 000 V AC
Type
Contact auxiliaire à montage frontal

Climatic environmental conditions

Température ambiante de fonctionnement - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement - max.
60 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - min.
-25 °C
Température ambiante de fonctionnement (lieu clos) - max.
40 °C
Température ambiante de stockage - min.
-40 °C
Température ambiante de stockage - max.
80 °C
Résistance climatique
Exposition à l'humidité, cyclique, conforme à la norme IEC 60068-2-30
Exposition à l'humidité en continu, conforme à la norme IEC 60068-2-78

Terminal capacities

Section raccordable (fil flexible avec embout)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
Section raccordable (monobrin)
1 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
2 x (0,75 - 2,5) mm², Bornes à vis
Section raccordable (AWG monobrin/multibrin)
18 - 14
Taille de vis
M3.5, Vis de borne
Taille de tournevis
0.8 x 5,5/1 x 6 mm, Borne à vis, Tournevis standard
2, borne à vis, tournevis Pozidriv
Couple de serrage
1,2 Nm, Bornes à vis

Electrical rating

Courant thermique conventionnel ith à 60 °C (tripolaire, ouvert)
16 A
Courant assigné d'emploi (Ie)
3 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
2,5 A à 24 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
10 A à 60 V ,DC L/R ≤ 15 ms (avec 2 contacts en série)
1 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
0,25 A à 220 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
10 A à 24 V,DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
0,5 A à 110 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
6 A à 60 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 1 contact en série)
1 A à 60 V, DC L/R ≤ 50 ms (avec 3 contacts en série)
6 A à 110 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
5 A à 220 V, DC L/R ≤ 15 ms (avec 3 contacts en série)
Courant assigné d'emploi (Ie) en AC-15, 220 V, 230 V, 240 V
4 A
Courant assigné d'emploi (Ie) AC-15, 380 V, 400 V, 415 V
4 A
Courant assigné d'emploi (le) AC-15, 500 V
1.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 24 V
2.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 60 V
1 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 110 V
0.5 A
Courant assigné d'emploi (le) DC-13, 220 V, 230 V
0.25 A
Tension assignée d'isolement (Ui)
690 V
Tension nominale (Ue) en AC - max.
500 V
Carac nominales de protection contre les courts-circuits
Max. 10 A gG/gL, Fusible, Sans soudure, Contacts auxiliaires
Protection nominale contre les courts-circuits sans soudure
10 A gG/gL, 500 V, max. Fusible, Contacts
Sécurité de l'isolation
400 V AC, entre la bobine et les contacts auxiliaires, selon EN 61140
400 V AC, Entre les contacts auxiliaires, conforme norme EN 61140
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, utilisation générale)
10 A, 600 V AC, (UL/CSA)
1 A, 250 V DC, (UL/CSA)
Puissance d'interruption (contacts auxiliaires, cycle pilote)
P300, avec bobine DC (UL/CSA)
A600, avec bobine AC (UL/CSA)

Contacts

Numéro de code
44E en combinaison avec DILA(C)-40
26 en combinaison avec DILA(C)-22
35 en combinaison avec DILA(C)-31
Fiabilité des contacts
λ < 5 x 1/10⁷ (une défaillance sur 2 000 000 manœuvres à Uₑ = 24 V DC, Umin = 17 V, Imin = 5,4 mA)
Nombre de contacts (inverseurs)
0
Nombre de contacts (normalement fermés)
4
Nombre de contacts (normalement ouverts)
0

Design verification

Dissipation thermique du matériel, Pvid en fonction du courant
0 W
Capacité de dissipation thermique Pdiss
0 W
Dissipation thermique par pôle, en fonction du courant Pvid
0.16 W
Courant assigné d'emploi pour la dissipation thermique indiquée (In)
4 A
Dissipation thermique statique, indépendante du courant Pvs
0 W
10.2.2 Résistance à la corrosion
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.1 Vérification Résistance Stabilité thermique des boîtiers
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.2 Vérification Résistance Matières isolantes Chaleur normale
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.3.3 Résist. mat. isol. à chaleur excep. suite à effets élec. internes
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.2.4 Résistance aux UV
Les exigences de la norme produit sont respectées.
10.2.5 Levage
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.6 Essai de choc
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.2.7 Inscriptions
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.3 Degré de protection des assemblages
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.4 Distances d'isolement et lignes de fuite
Répond aux exigences de la norme du produit.
10.5 Protection contre les chocs électriques
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.6 Montage de matériel
Sans objet du fait que l'ensemble de l'appareillage doit être évalué.
10.7 Circuits électriques et raccordements internes
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.8 Raccordements pour conducteurs passés de l'extérieur
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.2 Tension de tenue à fréquence industrielle
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.3 Tension de tenue aux chocs
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.9.4 Test de boîtiers en matière isolante
Relève de la responsabilité du tableautier.
10.10 Echauffement
Le tableautier est responsable des calculs d'augmentation de la température. Eaton fournira les données de dissipation thermique pour les appareils.
10.11 Tenue aux courts-circuits
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.12 Compatibilité électromagnétique
Relève de la responsabilité du tableautier. Les spécifications concernant l'appareillage doivent être respectées.
10.13 Fonctionnement mécanique
L'appareil répond aux exigences, à condition que les informations contenues dans la notice d'instructions (IL) soient respectées.

Exporter les spécifications du produit