Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

324245
Model Code: 02.0160D.25G.30.HC.E.P

Éléments filtrants de rechange flexibles Eaton, ***02.0160 D.25G.30.HC, 25 G, maille en acier inoxydable (G), 435 psi (30 bar), dimensions : 160

Spécifications générales

Nom du produit
Élément filtrant de rechange flexibles Eaton
Numéro de catalogue
324245
Code de modèle
02.0160D.25G.30.HC.E.P
Longueur du produit
115 mm
Poids du produit
0.4 kg
Conformité
ISO 4406:99
NAS 1638
Certifications 
ISO2941
ISO2942
ISO2943
ISO3723
ISO3724
ISO3968
ISO16889

Spécifications du produit

Finesse de filtre
25 G
Type de média filrant
Maille en acier inoxydable (G)
Matériau d’étanchéité
nitrile
Dimensions nominales
160
Résistance Delta P
435 psi (30 bar)

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.