Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

68760SP
Model Code: Battery+ Product H

Services distribués Eaton Battery+ pour le remplacement de la batterie, 12 V, 1 x 12 V/7 Ah, pour la station de protection, les modèles Ellipse ECO, 3S, 3S 2e génération, 5S

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Battery+ - Remplacement de la batterie
Numéro de catalogue
68760SP
Code de modèle
Battery+ Product H
EAN
3553340800375
Longueur du produit
151 mm
Hauteur du produit
100 mm
Largeur du produit
65 mm
Poids du produit
2.5 kg
Certifications 
CE

Spécifications du produit

Type
Pack-batterie
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Batterie/Accumulateur
Courant nominal
7 A
Phase
Monophasé
Tension d'alimentation nominale
12 V
Courant/Intensité nominal(e)
12 VA
Quantité de batteries
1
Capacité
7 Ah
Puissance de la batterie
12V / 7Ah
Type de Batterie
Batterie au plomb-acide à régulation par soupape
Type d’accessoire/pièce de rechange
pièce de rechange

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.