Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

9RK

Kit de rack Eaton 9PX/9SX/93PX

Spécifications générales

Nom du produit
Kit de rack d’accessoires Eaton 9PX
Numéro de catalogue
9RK
UPC
743172039736
Longueur du produit
69 cm
Hauteur du produit
5 cm
Largeur du produit
10 cm
Poids du produit
4 kg
Conformité
Marquage CE

Spécifications du produit

Couleur
Noir/argent
Kit de montage rack
Oui
Type d'accessoires
Kit de rails
Utilisé avec
Kit de remplacement pour rail à 4 montants, inclus avec onduleur 3U 9PX 3-11kVA et 3U SmartOnline 5-6kVA, EBM et accessoires, y compris 9PX3K3UN, 9PX3K3UNP1, 9PX3K3UNP2, 9PX3K3UNTF5, 9PX5K, 9PX5KP1, 9PX5KP2, 9PX5KTF5, 9PX6K, 9PX6KUS, 9PX6K-10, 9PX6KP1, 9PX6KP2, 9PX6KTF5, SU5000RT, SU5000RTMB, SU5000RTF, SU5000RTFMB, SU6000RT, SU6000RTMB, SU6000RTF, SU6000RTFMB, 9PX8K, 9PX8KHW, 9PX8KPM, 9PX8KTF5, 9PX11K, 9PX11KHW, 9PX11KPM, 9PX11KTF5, 9PX11KTF11 et 9PX11KTF11M

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.