Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CBL2OUT32
Model Code: OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309

Câble de sortie pour PDU sur rack Eaton, 32 A, câblage 2 x 32 A EN60309, prise 0,75 M

Spécifications générales

Nom du produit
Câble de PDU sur rack Eaton
Numéro de catalogue
CBL2OUT32
Code de modèle
OUTPUT CABLE 32A HARDWIRED 2x32A EN60309
EAN
3553340586026
Longueur du produit
330 mm
Hauteur du produit
101 mm
Largeur du produit
300 mm
Poids du produit
1.76 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
CE

Spécifications du produit

Type
Câble PDU

Exporter les spécifications du produit