Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

CBLOUT32
Model Code: OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309

Câble de sortie pour PDU sur rack Eaton, 32 A, câblage 32 A EN60309, prise 0,75 M

Spécifications générales

Nom du produit
Câble de PDU sur rack Eaton
Numéro de catalogue
CBLOUT32
Code de modèle
OUTPUT CABLE 32A, HARDWIRED 32A EN60309
EAN
3553340586019
Longueur du produit
230 mm
Hauteur du produit
130 mm
Largeur du produit
190 mm
Poids du produit
0.7 kg
Conformité
Marquage CE
Certifications 
CE

Spécifications du produit

Type
Câble PDU

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.