Services distribués Eaton Easy Battery+ pour le remplacement du pack batterie, 180 V, 15 x 12 V/5 Ah, pour les modèles 9PX, 9SX
| Nom du produit |
Services distribués Eaton Easy Battery+ - Remplacement du pack batterie
|
| Numéro de catalogue |
EB006SP
|
| Code de modèle |
Easy Battery+ product F
|
| EAN |
3553340800085
|
| Longueur du produit |
467 mm
|
| Hauteur du produit |
112 mm
|
| Largeur du produit |
215 mm
|
| Poids du produit |
28.25 kg
|
| Certifications |
CE
|
| Type |
Pack-batterie
|
| Type d’accessoire/de pièce de rechange |
Batterie/Accumulateur
|
| Courant nominal |
5 A
|
| Puissance nominale |
5 V
|
| Phase |
Monophasé
|
| Tension d'alimentation nominale |
180 V
|
| Courant/Intensité nominal(e) |
180 VA
|
| Quantité de batteries |
15
|
| Capacité |
5 Ah
|
| Puissance de la batterie |
12 V / 5 Ah
|
| Type de Batterie |
Batterie au plomb-acide à régulation par soupape
|
| Type d’accessoire/pièce de rechange |
pièce de rechange
|