Accessoires Eaton 9PX, Câble EBM, 1,8 m, pour module d’extension batterie 180 V
| Nom du produit |
Câble EBM d’accessoires Eaton 9PX
|
| Numéro de catalogue |
EBMCBL180
|
| UPC |
743172039750
|
| Longueur du produit |
500 mm
|
| Hauteur du produit |
100 mm
|
| Largeur du produit |
330 mm
|
| Poids du produit |
2.15 kg
|
| Conformité |
Contact Fabricant
|
| Certifications |
Contact Fabricant
|
| Couleur |
Noir/argent
|
| Kit de montage rack |
Non<
|
| Type d'accessoires |
Jeu de câbles
|
| Utilisé avec |
9PXEBM180RT
|
| Longueur du cordon d’entrée |
1,8 m
|