Télécharger le document () de 20

HUB10

Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub, Malleable iron, 4", Space-Saver

Spécifications générales

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series HUB conduit hub
Catalog Number
HUB10
UPC
782274490441
Product Length/Depth
5.21 in
Product Height
3.65 in
Product Width
5.21 in
Product Weight
0.02 lb

Spécifications du produit

Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Standards type
NEC/CEC
Special features
Space-Saver
Material
Malleable iron
Trade size
4"

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.