Télécharger le document () de 20

PB1F
Model Code: Eaton Protection Box 1 FR

Boîtier de protection Eaton 1 FR, 10 A, entrée : Schuko, sortie : (1) française

Spécifications

Spécifications générales

Nom du produit
Eaton Protection Box
Numéro de catalogue
PB1F
Code de modèle
Eaton Protection Box 1 FR
EAN
3553340667145
Longueur du produit
98 mm
Hauteur du produit
55 mm
Largeur du produit
72.5 mm
Poids du produit
0.112 kg
Conformité
Marquage CE
MOR
Certifications 
IEC/EN 60884-1
IEC/EN 61643-11

Spécifications du produit

Type
Parasurtenseur
Fonctionnalités spéciales
Dispositif de protection contre les surtensions multiprises haut de gamme mettant en place une prise FR, conforme à la norme IEC 61643-11, et inclut la garantie du matériel connecté
Disjoncteur
Non
Section de conducteur
0 mm²
Exempt d'halogène
Non
Forme du boîtier
rectangulaire
Connexion d'entrée
Protective contact (SCHUKO)
Protection de ligne Internet/Téléphone
Non
Qualité du matériau
autre
Désignation NEMA
Aucun
Fréquence nominale
50-60 Hz
Nombre de prises de courant FR
1
Intensité du courant
10 A
Phase
Monophasé
Courant de choc
3000 A
Type de voyant
LED couleur
Nombre de prises NEMA
0
Nombre de sorties (Autre)
0
Nombre de connexions USB
0
Contenu du colis
  • Appareil parasurtenseur
  • Guide de démarrage rapide
Longueur du cordon d'alimentation
0
Numéro RAL
9003
Disjoncteurs différentiels
Non
Propriété de surface
Mat/Mate
Protection de surface
autre
Commutable
Oui
Transparent
Non
Angle d’insert central vrillé
autre
Nombre de prises avec broche de mise à la terre
1
Couleur
Noir/Blanc
Nombre de sorties
1
Tension de fonctionnement
220-250 V
Valeur de surtension
1500 V
Température de service - max
40 °C
Température de fonctionnement - min
0 °C
Mode de pose
Rail DIN 35 mm
Matériel
Plastique
Équipé de :
Protection contre les surtensions
Indication LED
Fusible
Degré de protection
IP20

Exporter les spécifications du produit

Remarque : L’absence d’un ou plusieurs fichiers dans un ficher .zip téléchargé peut être causée par l’absence de prise en charge du type de fichier pour un téléchargement groupé.
Liens de téléchargement