Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

W1001
Model Code: Warranty+1 Product 01

Eaton Warranty+1 produit 01, services distribués (format physique), extension de la garantie Eaton pour 1 an

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Warranty+1 - Garantie
Numéro de catalogue
W1001
Code de modèle
Warranty+1 Product 01
EAN
3553340668258
Longueur du produit
220 mm
Hauteur du produit
5 mm
Largeur du produit
150 mm
Poids du produit
0.11 kg

Spécifications du produit

Type
Format physique
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Autre

Exporter les spécifications du produit