Télécharger le document () de 20
Nous agissons afin que ce qui compte fonctionne*

W3004
Model Code: Warranty+3 Product 04

Eaton Warranty+3 produit 04, services distribués (format physique), extension de la garantie Eaton pour 3 ans

Spécifications générales

Nom du produit
Services distribués Eaton Warranty+3 - Garantie
Numéro de catalogue
W3004
Code de modèle
Warranty+3 Product 04
EAN
3553340668364
Longueur du produit
220 mm
Hauteur du produit
5 mm
Largeur du produit
150 mm
Poids du produit
0.11 kg

Spécifications du produit

Type
Format physique
Type d’accessoire/de pièce de rechange
Autre

Exporter les spécifications du produit