Scarica il documento () sui 20
Alimentazione di backup, UPS, & Protezione da sovratensioni, distribuzione dell’energia per ambienti IT

UPS EATON 9PX

L’UPS 9PX di Eaton offre una protezione dell’alimentazione a risparmio energetico per data center di piccole e medie dimensioni, per sale server e infrastrutture IT. Offrendo una protezione in modalità a doppia conversione con un consumo energetico inferiore al 40%, 9PX è l'UPS perfetto per IT manager e Facility manager che si preoccupano dei costi energetici e sono alla ricerca di soluzioni di protezione dell'alimentazione di nuova generazione.

Ora disponibile nelle versioni agli ioni di litio.

L'UPS 9PX di Eaton è giunto a fine vita

L’UPS 9PX Gen2 di Eaton sostituisce il 9PX originale per forma e funzionalità, coprendo le gamme di potenza da 5kVA a 22kVA precedentemente supportate dal Gen1.
 

Ora disponibile nelle versioni agli ioni di litio

con una durata della batteria estesa da 8 a 10 anni e una tecnologia che offre un'implementazione “set-it and forget-it” senza i problemi di manutenzione e aggiornamento di un UPS con batterie al piombo-acido. 

Eaton logo elite ups RVB JPG

La sostenibilità va di pari passo con il massimo livello di efficienza energetica

Presso Eaton, la sostenibilità è alla base della nostra missione. Grazie all'impegno nello sviluppo di tecnologie sostenibili, Eaton si è focalizzata sull'ottimizzazione dell'efficienza per le proprie soluzioni innovative fin dalla fase di progettazione.

Nel rispetto del nuovo Codice di Condotta UPS, Eaton è orgogliosa di annunciare che le gamme 91PS, 93PS, 93PM, 9395P, 5P, 5PX, 9PX sono state dichiarate UPS di classe Elite grazie al massimo livello di efficienza energetica che sono in grado di offrire.

Più potenza

9PX di Eaton (1-3kVA) è il primo UPS della sua categoria a offrire un fattore di potenza unitario (VA=W). Fornisce l’11% in più di energia rispetto a qualsiasi altro UPS alimentando un maggior numero di server a parità di valore VA.

Efficienza energetica

Certificato energy star, 9PX di Eaton offre il più alto livello di efficienza per ridurre il consumo energetico e i costi di raffreddamento. 9PX è in grado di misurare il consumo energetico sino al livello dei gruppi di uscita gestiti. I valori kWh possono essere monitorati utilizzando il display LCD o il software di Eaton Intelligent Power.

Pronto per la virtualizzazione

Grazie ad una scheda di rete opzionale e al pacchetto software di Eaton Intelligent Power, compatibile con la maggior parte dei sistemi operativi, 9PX si integra perfettamente agli ambienti di virtualizzazione e gli strumenti di gestione cloud.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze
Scarica i link
X
Download Close