Scarica il documento () sui 20
Quadri elettrici in media tensione

Xiria

Xiria è la famiglia di prodotti per quadri di media tensione priva di SF6 per distribuzione ad anello e applicazioni per quadri elettrici secondari.

I quadri altamente compatti sono utilizzati per controllare e proteggere l’apparecchiatura elettrica in applicazioni per servizi pubblici, per edifici commerciali e per sistemi ad energia rinnovabile come fattorie ad energia solare e turbine eoliche. Il valore di Xiria viene riconosciuto soprattutto grazie alla minima necessità di interventi e di manutenzione che permette un abbattimento dei costi di gestione.

Tensione nominale
Fino a 24 kV
Corrente nominale
630A
Classificazione arco interno
AFLR 20kA - 1s

Caratteristiche principali

Sicuro nell’utilizzo

  • Messa a terra dei cavi visibile grazie alle finestre di ispezione frontali
  • Interblocchi logici meccanici ed elettrici per prevenire manovre non sicure

 

Massima versatilità

  • Gamma completa di tipologie di scomparti, inclusi quelli estendibili
  • Configurazioni multiple

 

Ottimizza i costi di gestione

  • Interruttori automatici e sezionatori sotto carico in vuoto senza manutenzione
  • Parti principali e meccanismi installati in un involucro completamente sigillato
  • Costi smaltimento a fine ciclo di vita significativamente ridotti

 

Ecosostenibile

  • Utilizzo minimizzato del numero di componenti
  • Nessun utilizzo di gas SF6 per l’isolamento e l’estinzione dell’arco da commutazione

La famiglia di prodotti Xiria

Xiria Monoblocco

Eaton Xiria 021

Xiria in versione monoblocco ti offre un’alta sicurezza operativa e un’elevata disponibilità all'interno di un design compatto e a basso impatto ambientale. La completa gamma di opzioni e di tipi di scomparto fanno di Xiria monoblocco la migliore scelta per applicazioni in quadri di distribuzione ad anello fino a 24 kV.

 

Xiria Estensibile

Eaton Xiria 061 Xiria E 2 Panels Top Unit
Xiria in versione estensibile, conosciuto anche come Xiria E, offre la possibilità di espansione per la famiglia di prodotti Xiria. Xiria estensibile offre un’ampia gamma di opzioni e di tipi di quadro. Viene impiegato per applicazioni per quadri di distribuzione secondaria fino a 24 kV, con accesso esclusivo frontale.

Xiria per Misure

Eaton Xiria 020 4 panels
Xiria per misure garantisce flessibilità. Lo scomparto misure è compatibile con qualsiasi quadro Xiria monoblocco e Xiria estensibile, integrando tutti i trasformatori di misura all'interno del vano collegamenti di un normale quadro Xiria, assicurando una soluzione altamente compatta. Perfetto per spazi ridotti.

Quadri elettrici privi di SF6

La tecnologia in vuoto in sostituzione all'utilizzo di gas SF6 non solo fa di Xiria la soluzione con il miglior impatto ambientale, ma minimizza la necessità di manutenzione, migliora la sicurezza operativa, permette un numero maggiore di operazioni di commutazione sicure ed elimina i costi per le procedure di smaltimento a fine ciclo di vita. Iniziative di Eaton per l’utilizzo di quadri elettrici privi di SF6 per la protezione dell’ambiente.

Quadro compatto ad elevata flessibilità

Xiria offre un elevato livello di sicurezza operativa ed è adatto per applicazioni fino a 24 kV. La famiglia di prodotti Xiria è progettata intorno a interruttori in vuoto collaudati, senza necessità di manutenzione e certificati per 30.000 cicli di manovra. Tutte le parti attive negli scomparti disponibili sono isolate per singolo polo. I materiali utilizzati sono progettati specificamente per garantire un’isolamento ottimizzato in combinazione con caratteristiche termiche eccellenti. Inoltre, l’isolamento è configurato per fornire un controllo efficiente dei campi elettrici intorno ai componenti utilizzati, minimizzando di conseguenza qualsiasi rischio di archi elettrici interni. All'interno di Xiria, sia le parti primarie che i meccanismi sono posizionati all'interno di un alloggiamento completamente sigillato per proteggere l’intero sistema da agenti ambientali.
Caratteristiche

Informazioni tecniche

Xiria Monoblocco

Xiria block type dimensions
Xiria block type dimensions side view

Xiria Estensibile

Xiria Expandable type dimensional drawing
spacer

Informazioni generali

Tensione nominale kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Tensione di tenuta ad impulso kV 40 60 75/95 95 125
Tensione di tenuta a frequenza di rete kV-1m 10 20 28 / 38 / 42 38 50
Frequenza nominale Hz 50/60 50/60 50/60 50/60 50/60
Classificazione della continuità di servizio   LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B LSC2B
Classe di partizione   PM PM PM PM PM
Classificazione archi interni (IAC)   AFLR AFLR AFLR AFLR AFLR
Resistenza archi interni kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Resistenza archi interni con dispositivo di assorbimento kA-s 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1
Resistenza archi interni con vano collegamenti kA-s 16-1 16-1 16-1 16-1 16-1
Resistenza archi interni alternativa con vano collegamenti kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Grado di protezione in funzionamento   IP3X IP3X IP3X IP3X IP3X
Grado di protezione a porte / coperture aperte   IP2X IP2X IP2X IP2X IP2X
Temperatura ambiente: °C -25~55 -25~55 -25~55 -25~55 -25~55
spacer

Sistema sbarre

Tensione nominale kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Corrente nominale massima di breve durata alternativa kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Corrente nominale ammissibile di breve durata kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Corrente massima di picco kA 50 50 50 50 50
spacer

Sezionatori sotto carico

Tensione nominale kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Corrente nominale di interruzione del carico attivo A 630 630 630 630 630
Potere nominale di chiusura in cortocircuito kA 50 50 50 50 50
Corrente nominale massima di breve durata kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Corrente nominale massima di breve durata alternativa kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Corrente di interruzione di carica nominale del cavo A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Classe di resistenza meccanica   M2 10.000x M2 10.000x M2 10.000x M2 10.000x M2 10.000x

Classe di resistenza meccanica

come sezionatore di messa a terra

  M0 M0 M0 M0 M0

Classe di resistenza meccanica

sezionatore

  M0 M0 M0 M0 M0
Classe di resistenza elettrica   E3 E3 E3 E3 E3
Classe di resistenza elettrica sezionatore di messa a terra   E2 E2 E2 E2 E2
spacer

Interruttori automatici

Tensione nominale kV 3,6  7,2 12  17,5 24
Corrente nominale normale A 630 630 630 630 630
Potere di interruzione nominale kA 20 20 20 20 20
Potere nominale di chiusura in cortocircuito kA 50 50 50 50 50
Corrente nominale d’interruzione contenuto capacitivo   C2 C2 C2 C2 C2
Corrente di interruzione di carica nominale del cavo A 31,5 31,5 31,5 31,5 31,5
Costante di tempo CC msec 45 45 45 45 45
Componente CC % <20 <20 <20 <20 <20
Classe di resistenza meccanica   M1 M1 M1 M1 M1
Resistenza meccanica come sezionatore di messa a terra   M1 M1 M1 M1 M1
Classe di resistenza meccanica sezionatore   M0 M0 M0 M0 M0
Classe di resistenza elettrica   E2 E2 E2 E2 E2
Corrente nominale massima di breve durata kA-s 20-1 20-1 20-1 20-1 20-1
Corrente nominale massima di breve durata alternativa kA-s 20-3 20-3 20-3 20-3 20-3
Tempo d’intervento minimo msec 80 80 80 80 80
Tipo meccanismo O - 3min – CO – 3min - CO
spacer

Sezionatori sotto carico con fusibili

Tensione nominale kV 3,6  7,2 12  17,5 24

Fusibili in conformità con

IEC 60282-1

kV 10/12 10/12 12 20/24 24
spacer

Normative e regolamenti

I quadri elettrici Xiria di media tensione sono conformi alle più recenti normative IEC:

  • IEC 62271-1 per quadri elettrici ad alta tensione
  • IEC 62271-100 per interruttori automatici
  • IEC 62271-102 per commutatori e sezionatori di messa a terra
  • IEC 62271-103 per sezionatori di carico
  • IEC 62271-200 per quadri elettrici con pannelli in metallo
  • IEC 62271-304 per quadri elettrici in condizioni climatiche estreme
  • IEC 61869-1 Trasformatori di misura - Parte 1: Requisiti generali
  • IEC 61869-2 Trasformatori di misura - Parte 2: Requisiti aggiuntivi per trasformatori di corrente
  • IEC 61869-3 Trasformatori di misura - Parte 3: Requisiti aggiuntivi per trasformatori di tensione
  • EN 50181 per boccole ad innesto oltre 1 kV e fino a 36kV
spacer

I quadri elettrici Xiria di media tensione sono certificati per le seguenti normative:

  • ENA-TS
  • GOST
spacer

Le fabbriche per la produzione di Xiria sono conformi alle seguenti normative:

  • ISO 9001 per il controllo qualità
  • ISO 14001 per la gestione ambientale
  • ISO50001 per la gestione energetica
spacer
Scarica i link
X
Download Close