Scarica il documento () sui 20
Componenti per sistemi di sicurezza

Sensori & inerziali e di vibrazioni per sistemi di allarme anti-intrusione

La gamma di sensori inerziali e di vibrazioni di Eaton è studiata specificamente per i sistemi di allarme anti-intrusione e comprende sensori passivi (con contatti placcati in oro) e sensori attivi (piezoelettrici).

All’interno dei sensori inerziali passivi sono contenuti dei contatti multipli dorati che, in seguito ad un urto sulla superficie di fissaggio, aprono il contatto (NC in condizioni normali) per un tempo proporzionale all’intensità dell’urto. Si utilizzano in genere su porte, finestre e ovunque sia necessario rilevare un urto.

I sensori piezoelettrici attivi sono in grado di rilevare la frequenza tipica della rottura del vetro e offrono una maggiore immunità dai falsi allarmi.

La più elevata qualità
Tutti i componenti placcati in oro
Design robusto
Modelli impermeabili IP65
Grande scelta
E’ disponibile una serie di accessori per sensori inerziali e vibrazioni

Caratteristiche principali

  • Montaggio a vista
  • Connessione a fili
  • Con antimanomissione

Da una delle più grandi gamme al mondo di componenti per sistemi di allarme anti-intrusione

Con oltre 30 anni di esperienza sul mercato. Eaton offre un portafoglio di prodotti impareggiabile, una diffusione globale sul mercato e la competenza giusta per supportare ogni tipo di applicazione.
Caratteristiche

Evidenzia le differenze
Mostra solo le differenze di prodotto
Nascondi i risultati senza corrispondenze

codici prodotto

SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO IP65 CON SCHEDA DI ANALISI 1447-A  
SENSORE INERZIALE IN ALLUMINIO IP65 1447-CSA  
SENSORE PIEZOELETTRICO CON MEMORIA 2152-CSA  
SENSORE INERZIALE PER LA RILEVAZIONE DI VIBRAZIONI 444-CSA  
SENSORE PIEZOELETTRICO PER LA RILEVAZIONE DI VIBRAZIONI E URTI - BIANCO 447-B  
SENSORE PIEZOELETTRICO PER LA RILEVAZIONE DI VIBRAZIONI E URTI - BIANCO - CON CONTATTO MAGNETICO 447-C  
SENSORE PIEZOELETTRICO PER LA RILEVAZIONE DI VIBRAZIONI E URTI - BIANCO - IP65 447-IP65  
SCHEDA DI ANALISI PER SENSORI INERZIALI O DI VIBRAZIONE 448-CSA  
Scarica i link
X
Download Close