Supercondensatori di Eaton, soluzione per l’alimentazione di back-up
Supercondensatori e UPS Eaton per un’alimentazione di back-up completa
Supercondensatori Eaton, soluzione per l’alimentazione di back-up
I supercondensatori Eaton, quando implementati su un UPS modulare Eaton, costituiscono la soluzione ideale per brevi tempi di autonomia e ambienti soggetti a temperature molto elevate. Complementari alla gamma di soluzioni Eaton per l’alimentazione di back-up in applicazioni critiche, i supercondensatori Eaton offrono una maggiore scelta, tranquillità e costi inferiori.
Maggiore possibilità di scelta nell’alimentazione di back-up, un’esclusiva Eaton.
La gamma Eaton di soluzioni per l’alimentazione di back-up per applicazioni critiche, tra cui i Supercondensatori di Eaton, rappresentano la più ampia, economica ed affidabile opzione di soluzioni disponibile. Costruiti interamente da Eaton, gli UPS e i moduli di Supercondensatori ti offrono una vera tranquillità.
La tranquillità dall’alimentazione di back-up affidabile dove è necessaria.
Quando si tratta di proteggere i carichi dai più comuni problemi di la qualità dell’energia e dai black-out di breve durata, le soluzioni con i Supercondensatori di Eaton sono l’ideale. Essi sono infatti affidabili negli ambienti di produzione, nelle strutture sanitarie, nei data center e nelle applicazioni di infrastrutture. La soluzione Supercondensatori di Eaton per l’alimentazione di back-up è perfetta per applicazioni in cui non è possibile adoperare le soluzioni tradizionali con batterie, ad esempio in ambienti operativi sottoposti a temperature elevate. I supercondensatori Eaton sono infatti in grado di resistere a temperature comprese tra -40° e +65°C.
I costi inferiori rendono di fatto Eaton un’alternativa economica.
Le caratteristiche uniche dei supercondensatori Eaton li rendono l’alternativa più economica per le soluzioni di alimentazione di back-up.
Offrono:
Abattimento della spesa per capitale (CAPEX)grazie alla lunga durata e migliore scalabilità
Riduzione dei costi operativi grazie alla necessità di una manutenzione ridotta e meno pezzi di ricambio
Completa tranquillità grazie ad affidabilità, qualità e integrazione testata senza problemi con gli UPS Eaton.
I supercondensatori di Eaton sono la soluzione per l’alimentazione di back-up, disponibile per: