Eaton Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 12 V, 1 x 12 V / 9 Ah, per multipresa a protezione, 3S, 5SC, 5P, Ellipse ECO e Ellipse PRO
Nome prodotto |
Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie Eaton Battery+
|
Sigla catalogo |
68765SP
|
EAN |
3553340800016
|
Lunghezza/profondità del prodotto |
151 mm
|
Altezza prodotto |
100 mm
|
Larghezza prodotto |
65 mm
|
Peso prodotto |
2.5 kg
|
Certificazione/i |
CE
|
Tipo |
Unità batteria
|
Fase |
Monofase
|
Tensione nominale |
12 V
|
Quantità batterie |
1
|
Classificazione batteria |
12 V / 9 Ah
|
Tipo di batteria |
VRLA
|
Tipo di accessorio/parte di ricambio |
Ricambio
|