Scarica il documento () sui 20

EB010SP

Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti per la sostituzione delle batterie, 12 V, 2 x 6 V / 9 Ah, per 5P

General specifications

Nome prodotto
Eaton Easy Battery+ Servizi distribuiti, sostituzione delle batterie
Sigla catalogo
EB010SP
EAN
3553340800122
Lunghezza/profondità del prodotto
170 mm
Altezza prodotto
37 mm
Larghezza prodotto
210 mm
Peso prodotto
2.5 kg
Certificazione/i
CE

Caratteristiche prodotto

Tipo
Unità batteria
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Battery/accumulator
Corrente nominale
9 A
Potenza nominale
12 V
Fase
Monofase
Tensione nominale
12 V
Quantità batterie
2
Classificazione batteria
6 V/9 Ah
Tipo di batteria
VRLA
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Ricambio
Capacità
9

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.