Scarica il documento () sui 20

W1002
Codice del modello: Warranty+1 Product 02

Eaton Warranty+1 Product 02, Servizi distribuiti (formato fisico), Estensione della garanzia Eaton per 1 anno

General specifications

Nome prodotto
Garanzia, Servizi distribuiti, Eaton Warranty+1
Sigla catalogo
W1002
EAN
3553340668265
Lunghezza/profondità del prodotto
220 mm
Altezza prodotto
5 mm
Larghezza prodotto
150 mm
Peso prodotto
0.11 kg
Codice modello
Warranty+1 Product 02

Caratteristiche prodotto

Tipo
Formato fisico
Tipo di accessorio/parte di ricambio
Altro

Esporta le caratteristiche del prodotto

Nota: Se il formato .zip scaricato presenta dei file mancanti, il loro formato non è supportato per il download.