資料をダウンロードする () の 20
We make what matters work*

エネルギーストレージ

お客様のエネルギー供給をコントロールし、コストを削減し、より持続可能性のある未来を目指して行動しましょう。

イートンのエネルギーストレージシステムにより、地域社会や企業は、安全で、信頼性が高く、効率的な電力管理を利用できるようになり、エネルギー転換や交通機関の電化に貢献できるようになります。

エネルギー転換をサポートするエネルギーストレージ

エネルギーをいつでもオンデマンドで使用できるようにします。即座に信頼性が向上し、電力網からの独立性が高まります。この革新的な技術は、商業用・産業用のエネルギーストレージシステムにより、世界中の電力に革命をもたらします。

イートン xStorage コンテナ型バッテリーエネルギーストレージシステム(BESS)

イートンのxStorageコンテナ型BESSは、電力会社、商業施設、産業施設に電力をオンデマンドで供給するエネルギーストレージです。バックアップ電源としてや、余剰電力を買い取るデマンドレスポンスプログラム参加するために活用できます。また、地産地消の再生可能エネルギーを最大限に活用し、必要な時にビルの電力や電気自動車の充電に利用することも可能です。

イートン93PCS電力変換システム

一般的なBESSでは、電力変換システム(PCS)は、蓄電素子(通常はDC電池パック)とAC電力網の間に接続され、制御された安全で効率的な双方向の電力変換を可能にする装置として機能します。最大定格出力630kWのイートンxStorage 93PCSは、商業用・産業用の一般的なBESSの要件に適合しており、オングリッド/オフグリッドの切り替えが可能で、再生可能エネルギーを利用できます。

イートンエネルギー管理システムはクラウドプラットフォームであり、包括的な配電システムモニタリング, マネージメントおよび操作とメンテナンス機能を提供し, ユーザが簡単に配電システムセキュリティを管理し, エネルギー効率を改善し, 電力品質信頼性を確保することを支援します。

グリッドの現代化

エネルギー転換が世界的に進む中、イートンは、企業がエネルギーコストを下げながら持続可能性とレジリエンスを向上させるために、再生可能エネルギー、エネルギーストレージ、電気自動車インフラをエネルギーミックスに安全に追加するのを引き続き支援します。

電気自動車充電インフラ

xStorage BESSコンテナにより、EVCIネットワークはピーク時の需要をより適切に管理・配分できるようになり、エネルギーコストの節約、電気インフラへの影響の低減、グリッドサポートプログラムによる収益の獲得が可能になります。

エネルギーストレージとUPSの違い

UPS(無停電電源装置)は、エネルギーストレージのためではなく、主に高品質で信頼性の高いバックアップ電源として導入されます。しかし、最新のUPS技術は、データセンターなどの用途を支援して、需要ピーク時の電力使用を最適化し、施設が現在展開されている資産からさらに収益を得られるようにします。
*他の地域におけるイートンのエネルギーストレージシステムの製品およびソリューションは、アジア太平洋地域で提供されているのものとは異なる場合があります。
  • 成功事例

    エネルギー効率と脱炭素化を目指すにあたり、イートンのエネルギーストレージシステムが企業の目標達成を世界的規模で支援する方法をご覧ください*。