문서 다운로드 () / 20

오늘날의 기기 및 시스템 제조업자들은 어떤 도전에 직면하고 있을까요?

오늘날의 기기 및 시스템 제조업자들은 시장의 광범위한 요구사항과 마주하고 있습니다. 미래 지향적이고 전 세계적으로 안전하고 쉽게 사용할 수 있는 빠른 가용성을 갖춘 개별 고객 솔루션입니다. 귀하의 기기는 이러한 요구사항을 충족하나요?

Industrial Ethernet이란?

Industrial Ethernet(IE)은 결정론 및 실시간 기능을 지원하는 프로토콜과 함께 산업용 애플리케이션에 사용하는 Ethernet을 말합니다. 이러한 기기는 표준 Ethernet 인터페이스, 방법 및 서비스(EEE 802.3)와 산업용 커뮤니케이션의 특수한 요구사항을 충족하기 위한 추가 기능을 사용합니다.

EtherCAT이란?

EtherCAT®(Ethernet 제어 자동화 기술)은 높은 성능과 손쉬운 작동이라는 특징을 갖는, 산업 자동화용 실시간 Ethernet 시스템입니다. 복잡한 Ethernet 스타 토폴로지는 단순한 선 혹은 트리 구조로 정의되며 ‘스위치’의 사용을 배제할 수 있습니다. IEC 표준 61158에 기술된 EitherCAT 기술의 특징은 자동화 기술의 ‘하드’한 측면은 물론 ‘소프트’한 측면에서의 실시간 요구사항에도 적합합니다.

강력한 기기 설명 파일이 기기의 기능적 특징을 정의합니다. 이는 개발과 커미셔닝을 단순화하며 EtherCAT 마스터 기능을 갖춘 모든 컨트롤러에 대한 범용 애플리케이션을 가능하게 해줍니다.

EtherCAT의 사용으로 귀하가 오늘날 마주한 도전을 어떻게 극복할 수 있을까요?

EtherCAT®(Ethernet 제어 자동화 기술)은 빠른 전송 속도와 손쉬운 작동이라는 특징을 갖는, 산업 자동화용 실시간 Ethernet 시스템입니다. 특히 작업 사이클 시간이 짧고 데이터 볼륨이 큰 중간 크기 자동화 솔루션의 경우, 필드 수준에서 EtherCAT을 사용하면 시스템 성능을 향상시키며 기기 생산성을 더 높게 만들어줍니다.
실시간 작업을 통한 생산성 향상
빠른 속도
실시간 작업을 통한 생산성 향상
안전한 프로토콜로 믿을 수 있는 시스템 가용성 보장
안전성
안전한 프로토콜로 믿을 수 있는 시스템 가용성 보장
개방형 시장 표준으로서의 EtherCAT
개방성
개방형 시장 표준으로서의 EtherCAT

Eaton EtherCAT 솔루션

기기 아키텍처

EtherCAT®의 모든 특징은 직렬 기기 구조를 위한 소형에서 중형 크기의 고성능 애플리케이션 솔루션 기술 사용에 완벽하게 부합합니다. 제어 수준에 대한 통신이라는 측면에서 XC300은 자유로운 구성이 가능한 또 다른 Ethernet 인터페이스를 제공하며, 이를 통해 필드와 제어 수준의 분리를 지원합니다.

 

 

이튼은 최신 시스템 아키텍처 구축을 지원합니다

  • 미래 지향적인 기기 컨셉
  • 출시 기간 단축
  • 생산성 향상
  • 생산 비용 최적화
  • 신뢰할 수 있는 파트너의 지속적인 솔루션
EtherCAT XC300 XN300 XV300 DA1

Eaton EtherCAT 솔루션

Eaton EtherCAT 솔루션이 귀하가 오늘날 직면한 도전과제를 어떻게 해결할 수 있도록 돕는지 알아보십시오

XC300 modular PLC with Ethernet cables

Eaton XC300 modular PLC

XC300 디바이스 시리즈는 XN300 I/O 슬라이스와의 조합을 통해 오늘날의 공간 절약적인 자동화 컨셉을 가능케 하는 강력하고 유연한 PLC를 통합합니다.

자세히 보기

XN300 I/O Station EtherCAT gateway

XN300 modular I/O system

로컬 I/O가 XC300 PLC에 직접 존재하며 원격 IO가 CAN 혹은 EtherCAT 네트워크 내에 있으므로 XN300 I/O system은 유연한 활용이 가능합니다.

자세히 보기

XV300 HMI-PLC

XV300 터치 디스플레이

정전식 멀티 터치 기술을 갖춘 XV300 패널은 매우 직관적이며, 인간과 기기가 상호작용하는 방법을 재설계합니다.

자세히 보기

 
PowerXL DA1 Variable Frequency Drives

DA1 variable frequency drives

DA1 variable frequency drives는 요구사항이 많고 속도를 중시하는 애플리케이션과 완벽하게 어울립니다.

자세히 보기