UPS Eaton 9E, 10 kVA, 8 kW, Entrée : câblé, Sortie : câblé, tour
Nom du produit |
Alimentation sans interruption Eaton 9E
|
Numéro de catalogue |
9E10KI
|
UPC |
743172067678
|
Longueur du produit |
61.29 cm
|
Hauteur du produit |
70.85 cm
|
Largeur du produit |
26.24 cm
|
Poids du produit |
85.39 kg
|
Conformité |
Marquage CE
TUV |
Certifications |
IEC/EN 62040-1
IEC/EN 62040-2 CE EAC |
Fonctionnalités spéciales |
|
Topologie |
Online/Double conversion
|
Forme |
tour
|
Type de construction |
Isolé
|
Couleur |
noir
|
Puissance en VA |
10 kVA
|
Puissance |
8 kW
|
Kit de montage rack |
Non<
|
Contenu du colis |
|
Bypass interne |
Oui
|
Module de puissance débrochable sous tension |
Non<
|
Fonction arrêt automatique |
Oui
|
Fréquence primaire - max |
66 Hz
|
Fréquence primaire - min |
45 Hz
|
Connexion d'entrée |
Câblé/connexion fixe
|
Tension nominale d’entrée |
400V/230V
|
Fréquence nominale |
50/60 Hz
|
Plage de fréquence d'entrée |
45-66Hz
|
Facteur de puissance d’entrée |
>0,99
|
Nombre de sorties câblées |
1
|
Forme du signal de sortie |
Onde sinusoïdale
|
Tension |
230 V
|
Tension de sortie nominale |
230 V par défaut (220/230/240 V)
|
Type d’alimentation |
1
|
Type de tension |
AC
|
Graphe d'autonomie |
|
Gestion des batteries |
|
Remplacement de la batterie |
Batteries remplaçables à chaud
|
Puissance de la batterie |
12 V / 9 Ah
|
Type de Batterie |
Scellé, plomb-acide
|
Autonomie prolongée de la batterie |
Oui
|
Autonomie à demi-charge |
14.5 min
|
Communication par bus de terrain |
|
Emplacement carte d’extension |
Un slot pour carte de communication en option
|
Interface Ethernet |
Non<
|
Inclut la carte réseau |
Non<
|
Compatibilité logicielle |
Eaton Intelligent Power Manager, Eaton Intelligent Power Protector
|
Interface utilisateur |
Afficheur à cristaux liquides
|
Type d'interface |
autre
|
Contact libre de potentiel |
Oui
|
Altitude |
3 000 m
|
Valeur BTU |
En ligne : 2456
|
Niveau de bruit |
<55 dB à 1 mètre
|
Humidité relative |
0-95 % sans condensation
|
Plage de température |
0° à 40°C
|
Tension d’entrée - max |
276 V
|
Tension d’entrée - min |
110 V
|
Tension de sortie - max |
240 V
|
Tension de sortie - min |
220 V
|
Fréquence secondaire - max |
60 Hz
|
Fréquence secondaire - min |
50 Hz
|
Quantité de batteries |
20
|
Efficacité à charge maximale |
92
|
Efficacité (mode éco) |
96
|
Plage de la tension d'entrée |
176 -276 V (110-276 V avec déclassement)
|
Nombre de coffrets de batterie max. |
4
|
Fréquence de sortie |
50/60 Hz
|
Facteur de puissance de sortie |
0,8
|
Plage de tension de sortie |
220/230/240 V +/- 2%
|
Phase (sortie) |
1
|
Autonomie à pleine charge |
6 min
|
Distorsion de tension à la sortie (charge linéaire) - max |
3
|
Consommation |
720 W
|