Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Adaptador web/SNMP BestLink de Eaton

Los adaptadores web/SNMP BestLink de Eaton son adaptadores de red para los sistemas UPS FERRUPS y Best Power heredados que proporcionan compatibilidad con SNMP, HTTP, SMTP, WAP y Telnet, y comunicaciones RS232 avanzadas. Estos adaptadores permiten un control y administración sencillos y, si es necesario, un apagado o reinicio seguro de servidores, enrutadores, concentradores y demás dispositivos clave de interconexión protegidos por UPS de manera controlada. Los adaptadores BestLink son un enlace autónomo entre el UPS y Ethernet LAN/WAN, que permite que su UPS se monitoree y controle de forma remota desde otra habitación, edificio, estado e, incluso, desde otro país, sin gastos generales adicionales en ningún servidor.

Conectividad

La gama completa de dispositivos de conectividad de red de Eaton permite monitorear y administrar de forma remota su equipo de calidad de energía. Desde informes de consumo de energía de salida por salida hasta lecturas de temperatura y humedad, los dispositivos de conectividad le brindan un control total de su entorno de TI desde fuera del sitio.

Compatible con SNMP, HTTP, SMTP, WAP y Telnet

Práctica interfaz web

Monitoreo empresarial en tiempo real, las 24 horas del día, los 7 días de la semana, con notificaciones automáticas de alarmas por correo electrónico
Especificaciones

Especificaciones técnicas

FUNCIÓN

Comunicaciones web/SNMP

COMPATIBLE CON UPS

FERRUPS

COMPATIBILIDAD CON SOFTWARE

Foreseer

NÚMERO DE PIEZA

116750225-001

Descargar enlaces
X
Download Close