Descargar documento () de 20

Interruptores de minería de voltaje medio

Los interruptores para minería W-VACi-MB de Eaton están diseñados para proteger transformadores, bancos de capacitores, motores, secciones de barras colectoras y cables. Con clasificaciones IEC de 17,5 kV, conmutan de manera confiable las corrientes de carga normal y las corrientes de falla de alta tensión. Los interruptores compactos están sellados, manteniendo fuera el polvo y los contaminantes prevalentes en un entorno minero, lo que extiende la vida útil del interruptor y reduce el tiempo y los costos de mantenimiento. La ausencia de arcos externos mejora la seguridad minera.

Huella compacta
Diseño que ahorra espacio
Confiabilidad
Larga vida útil del equipo

Características principales

  • Cumple o supera los requisitos eléctricos y mecánicos.
  • Soluciones globales para 50 Hz y 60 Hz.
  • Probado mecánica y eléctricamente en una fábrica con certificación ISO 9001.
  • Libre de gas SF6 peligroso que contribuye al efecto invernadero y al cambio climático asociado.
  • Soporta una apertura y un cierre mucho mayores en condiciones de falla que los dispositivos de contacto al aire libre, lo que proporciona una vida útil más prolongada del equipo en ambientes agresivos.
  • Requiere poco mantenimiento además de las inspecciones de rutina, lo que reduce los costos.
  • El interruptor de vacío está sellado en resina epoxi, que lo protege del impacto mecánico y las condiciones climáticas como la humedad en superficies y el aire, y el polvo.
  • Adecuado para condiciones como altitud elevada, choque ligero, vibración y temperatura ambiente alta.

Líder en tecnología VI

Eaton es un líder de la industria en innovación de interruptores de vacío durante más de 100 años. Mediante la tecnología de aislamiento dieléctrico sólido, el interruptor de vacío está encapsulado en resina epóxica que proporciona durabilidad en entornos hostiles.

Confiabilidad, eficiencia y seguridad inigualables

Los interruptores para minería de voltaje medio de Eaton le proporcionan una vida útil de equipo larga y confiable, un diseño compacto cuando el espacio es escaso y ahorros de costos con mantenimiento reducido.
Especificaciones

Modelos de interruptores de minería MV

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close
Vea todos los interruptores de caja moldeada de Eaton.