Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Compuestos de sellado Chico A y Chico X y fibra

La fibra y los compuestos de sellado Chico de la serie Crouse-Hinds se utilizan para formar un sello alrededor de cada conductor eléctrico y entre ellos, y dentro del acople de sellado para restringir el paso de gases, vapores o llamas a través del acople de sellado.   

El compuesto de sellado Chico A es un polvo soluble en agua que se puede mezclar y verter fácilmente.  El compuesto denso se expande ligeramente cuando se endurece y se adhiere a las paredes internas de los acoples de sellado.  Chico A-P Intrapak viene en una bolsa plástica de dos compartimentos con una cantidad precisa de agua para mezclar.  No se requiere medición, lo que acelera el proceso de instalación.  La fibra Chico X forma una represa entre el buje integral del acople de sellado y el extremo del conducto y alrededor de los conductores eléctricos que entran en el concentrador.  Es una fibra cerámica refractaria que se empaqueta fácilmente, formándose alrededor de cada conductor.

Chico A, Chico A-P y Chico X están aprobados para su uso en áreas peligrosas clase I, división 1, grupos A, B, C, D y clase II, división 1, grupos E, F, G.

Certificaciones y cumplimientos

NEC

  • Clase I, Divisiones 1 y 2, Grupos A, B, C, D

 

Características de diseño

Compuesto de sellado Chico A:

  • El tiempo de curado es de 8 horas para las aplicaciones clase I, grupos C y D y de 72 horas para las aplicaciones clase I, grupo A y B
  • Vida útil de 1 año desde la fecha de fabricación
  • El rango de temperatura ambiente (después del curado) es de -40 °C a +73,9 °C (40 °F a +165 °F) 

Chico A-P Intrapak:

  • Embalado en una bolsa de plástico de dos compartimentos con una cantidad precisa de agua para mezclar; no se requieren medidas ni herramientas.
  • Una fuerte compresión del compartimento de agua fuerza el agua hacia el compartimento que contiene el compuesto Chico; la mezcla se completa amasando la bolsa durante un minuto.
  • El compuesto de sellado mezclado se vierte directamente en el acople de sellado; no se requiere embudo; la etiqueta del envase indica el tamaño y la cantidad de acoples de sellado que cada bolsa llenará correctamente; el compuesto se endurece en 60 a 70 minutos.

Fibra Chico X:

  • Fibra cerámica refractaria que se empaqueta fácilmente y se forma alrededor de cada conductor
Especificaciones

Resalte las diferencias
Mostrar solo diferencias
Ocultar características en blanco
Descargar enlaces
X
Download Close