Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20

Centros de carga BR

Diseñados especialmente para una instalación fácil, los centros de carga BR de 1 pulgada de Eaton albergan los interruptores de circuitos derivados y el cableado necesario para distribuir energía a circuitos individuales. Sirven como interruptor principal para las entradas de servicio o como terminal principal cuando se agregan circuitos al servicio existente. El interruptor principal protege todo el panel y se puede utilizar como desconexión de servicio. Los interruptores de circuitos derivados protegen los cables que conducen a cargas eléctricas individuales, como luminarias y tomacorrientes.

Instalación fácil y rápida
Diseño neutro enchufable
Garantía
10 años
Durabilidad
Gabinete de acero galvanizado

Características principales

  • El diseño neutro enchufable proporciona ahorro de tiempo y mano de obra al eliminar el cable flexible.
  • El diseño neutro doble ubicado en el canal de cables, lejos de los disyuntores, permite un cableado y balanceo más sencillos de la carga.
  • La abertura de 1,5 pulgadas adicional para el empaquetado permite un espacio máximo en el canal de cableado para facilitar el cableado de acuerdo con los requisitos del NEC.
  • El panel trasero de metal enrollado de una pieza con muescas de alineación del disyuntor asegura una alineación precisa del disyuntor y de las lengüetas del colector.
  • Gabinetes estándar de 14-3/8 pulgadas (365,1 mm) de ancho que se ajustan perfectamente entre los montantes de pared.
  • La abertura principal tangencial elimina la necesidad de compensaciones de conductos, lo que permite una instalación más rápida y fácil.
  • Los centros de carga BR cuentan con cabezas de tornillo combinadas cuadradas y ranuradas Robertson, lo que significa que solo se necesita un destornillador para la instalación.

Esté preparado para la sobretensión

Los centros de carga de sobretensión BR de Eaton son dispositivos totalmente integrados que protegen contra sobretensiones con un dispositivo supresor de sobretensión cableado y montado en fábrica que permite a los usuarios ver las luces indicadoras de estado mientras ayuda a proteger los equipos electrónicos sensibles del hogar.

Soluciones comerciales ligeras

La línea de productos de centro de carga trifásico BR de Eaton es una solución confiable para proyectos comerciales ligeros donde se especifica la flexibilidad de los interruptores de ramales enchufables.

Protección de circuitos líder en la industria

Los interruptores AFCI/GFCI BR de Eaton ofrecen tecnología de diagnóstico LED líder en la industria para ayudar a reducir la resolución de problemas y el mantenimiento. Los interruptores neutros enchufables BR de Eaton proporcionan ahorros de tiempo y mano de obra al mejorar el acceso al canal de cables y eliminar el cable flexible.

Opciones

  • Cable puesto a tierra
  • Directorios de circuitos
  • Cerraduras
  • Placas de relleno
  • Completamente integrado para todo el hogar
    Protector contra sobrevoltajes
  • Cuellos largos
  • Kits de barra de puesta a tierra
  • Conjuntos neutros aislados
  • Terminales neutros y de conexión a tierra
  • Concentradores de conductos a prueba de lluvia
  • Etiquetas de reemplazo
  • Barras neutrales de repuesto
  • Piezas de repuesto y tornillos
  • Juegos de barras neutras divididas
  • Bloques de lengüetas de subalimentación
  • Pintura para retoques

    Especificaciones

    Resalte las diferencias
    Mostrar solo diferencias
    Ocultar características en blanco
    Descargar enlaces
    X
    Download Close