Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

10250H5302

Eaton 10250T pushbutton,10250H, Assembled control station, 30.5 mm, Heavy-Duty, NEMA 1, Black, Flush, Die cast, RAISE/LOWER/STOP, Surface, Three element

General specifications

Product Name
Eaton 10250T pushbutton
Catalog Number
10250H5302
UPC
782113223377
Product Length/Depth
8 in
Product Height
5 in
Product Width
4.2 in
Product Weight
0.2 lb
Compliances
CE Marked
Certifications
UL 505
CSA Certified
Catalog Notes
Rectangle Button.

Especificaciones del producto

Type
30.5 mm, Heavy-Duty
Actuator color
Black
Enclosure
NEMA 1
Actuator
Flush
Enclosure material
Die cast
Legend
RAISE LOWER STOP
Illumination
Standard
Series
10250H
Product category
Assembled control station
Number of elements
3
Mounting method
Surface
Degree of protection
NEMA 3R
NEMA 3S
NEMA 12
NEMA 3
NEMA 4
NEMA 13

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.