Búsqueda de conocimientos
Descargar documento () de 20
We make what matters work*

TMC K2

Eaton Crouse-Hinds series Cold Shrink corrosion protection kit, EPDM rubber, 1.63" connector O.D., 3/4" NPT, Used with TMC, TMCX, TMCX II and TECK cable glands

General specifications

Product Name
Eaton Crouse-Hinds series Cold Shrink corrosion protection kit
Catalog Number
TMC K2
UPC
782274018775
Product Length/Depth
1.63 in
Product Height
6 in
Product Width
1.63 in
Product Weight
0.395 lb

Especificaciones del producto

Used with
TMC, TMCX, TMCX II and TECK cable glands
Area classification
Ordinary/Non-Hazardous Locations
Special features
1.63" connector O.D.
Material
EPDM rubber
Thread Size
3/4"
Thread type
NPT

Exportar especificación del producto

Guías de especificaciones de producto

Nota: Si faltan archivos en la descarga .zip, el tipo de archivo no es compatible con la descarga masiva.