Eaton Moeller® series RMQ16 drukknop, zwarte Pijl, terugverend
| Productnaam |
Eaton Moeller® series RMQ16 Pushbutton
|
| Catalogusnummer |
079395
|
| EAN |
4015080793953
|
| Productlengte/-diepte |
50 mm
|
| Hoogte van product |
18 mm
|
| Breedte van product |
18 mm
|
| Gewicht van product |
0.007 kg
|
| Certificering |
VDE 0660
IEC/EN 60947 |
| Modelcode |
Q18D-32
|
| Kleur frontring |
Zwart
|
| Materiaal frontring |
Kunststof
|
| Kenmerken |
Met opschrift
|
| Uitgerust met: |
Frontring
|
| Beschermingsgraad |
IP65
|
| Beschermingsgraad (voorzijde) |
NEMA 1
IP65 |
| Levensduur, mechanische |
3.000.000 schakelingen
|
| Openingsdiameter |
16 mm
|
| Productcategorie |
RMQ16
|
| Productcategorie |
RMQ16
|
| Type |
Drukknop
|
| Inbouwpositie |
Willekeurig
|
| Schokbestendigheid |
Mechanisch, conform IEC/EN 60068-2-27
40 g, Mechanisch, Volgens IEC/EN 60068-2-27, Sinusstoot 11 ms |
| Omgevingstemperatuur - min |
25 °C
|
| Omgevingstemperatuur - max |
60 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - min |
25 °C
|
| Omgevingstemperatuur (omkast) - max |
40 °C
|
| Bedieningskracht |
4 N
|
| Kleur bedieningselement |
Zwart
|
| Uitvoering actuator |
Terugverend
|
| Aansluiting op SmartWire-DT |
Nee
|
| Warmtedissipatie apparatuur, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Capaciteit warmteafgifte Pdiss |
0 W
|
| Warmtedissipatie per pool, stroomafhankelijk Pvid |
0 W
|
| Nominale bedrijfsstroom voor specifieke warmtedissipatie (In) |
0 A
|
| Statische warmtedissipatie, niet stroomafhankelijk Pvs |
0 W
|
| 10.2.2 Corrosiebestendigheid |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.1 Verificatie van thermische stabiliteit van behuizingen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3 Verificatie van weerstand van isolerend materiaal tegen normale warmte |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.3.3 Weerst. van isol.mat vs. abnorm. hitte/brand bij interne elekt.effecten |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.2.4 Bestendigheid tegen UV-stralen |
Op aanvraag
|
| 10.2.5 Heffen |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.6 Mechanische impact |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.2.7 Opschriften |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.3 Beschermingsgraad van de eenheden |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.4 Openingen en kruipwegen |
Voldoet aan de vereisten van de productnorm.
|
| 10.5 Bescherming tegen elektrische schokken |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.6 Integratie van schakelapparatuur en -componenten |
N.v.t. omdat het volledige schakelsysteem moet worden beoordeeld.
|
| 10.7 Interne elektrische circuits en aansluitingen |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.8 Aansluitingen voor externe geleiders |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.2 Stroomfrequentie elektrische sterkte |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.3 Stoothoudspanning |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.9.4 Testen van behuizingen die zijn gemaakt van isolerend materiaal |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer.
|
| 10.10 Temperatuurstijging |
Niet toepasbaar.
|
| 10.11 Kortsluitvastheid |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.12 Elektromagnetische compatibiliteit |
Is de verantwoordelijkheid van de paneelbouwer. De specificaties van het schakelmateriaal moeten in acht genomen worden.
|
| 10.13 Mechanische functie |
Het apparaat voldoet aan de vereisten, mits de informatie in de montagehandleiding (IL) in acht is genomen.
|