Zoeken in de Kennisbank
Document downloaden () van 20

1861951
Model Code: GLNE4406

Eaton Halyester LV-systemen LV-schakelapparatuur. Lichtgroepenkast RCBO 6 x 16 A incl. rails

Algemene specificaties

Productnaam
Eaton Halyester LV systems LV switchgear
Catalogusnummer
1861951
EAN
8711426319219
Productlengte/-diepte
181 mm
Hoogte van product
270 mm
Breedte van product
270 mm
Gewicht van product
3 kg
Voldoet aan:
RoHS conform
Modelcode
GLNE4406

Productspecificaties

Kenmerken
Zekering lastscheider (MCB + 2 x RCD)
Uitgerust met:
Doorzichtige deksel
Behuizingsmateriaal
Kunststof
Inbouwdiepte - max
0 mm
Nominale stroomsterkte van hoofdschakelaar
16 A
Aantal stroomonderbrekers (aardlekschakelaar)
6
Aantal directe groepen
0
Aantal groepen (totaal)
6
Aantal groepen achter aardlekschakelaar
6
Aantal lichtgroepen beveiligd met 30 mA
6
Aantal fasen
3
Aantal polen op hoofdschakelaar
2
Aantal schakelaars (aardlek 30 mA)
0
Breedte in aantal modulaire tussenruimten
0
Aantal schakelaars (aardlek 300 mA)
0
Kookplaatgroep
Geen
Beschermingsgraad
IP66
Functies
Uitbreiding mogelijk
Beschermd door
Installatie- / aardlekautomaat
Montagemethode
Opbouw (stucwerk)
Aantal boogfout detectie apparaten
0
Inbouwdiepte - min
0 mm
Aantal uitgangen
6

Productspecificatie exporteren

Opmerking: Als er bestanden ontbreken in de .zip-download, wordt het bestandstype niet ondersteund voor bulkdownload.