Descărcați documentul () din 20
Senzori și limitatoare de cursă

Senzori din seria iProx

Acești senzori unici, adaptabili, programabili pe teren, utilizează tehnologia exclusivă SmartSense - cu un microprocesor încorporat - pentru a efectua funcții speciale de detectare pe raze extinse. Aceste capacități includ atribute programabile, cum ar fi raza de detectare, tipurile de ieșire, tipurile de contact, timpul de răspuns și imunitatea la zgomot. Niciun alt senzor de pe piață nu oferă o programabilitate atât de extinsă. 

Domeniu de reglare:
de la 4 mm până la 29 mm
Personalizare senzorului:
prin intermediul software-ului de configurare ProxView
Rezistență:
la niveluri ridicate de interferență, până la 20 V/m

Caracteristici principale

  • Tehnologia exclusivă SmartSense efectuează detectarea benzii, detectarea poziției, respingerea fundalului și permite o rază de detectare reglabilă.
  • Designul robust este ideal pentru temperaturi extreme sau medii cu spălare la presiune înaltă.
  • Imunitate ridicată la zgomot de 20 V pe metru previne multe probleme asociate zgomotului electric.
  • Ieșirea de configurare automată detectează automat configurația cablajului senzorului și mută senzorul în modul NPN sau PNP, după cum este necesar.
  • Indicatorul bicolor LED cu ieșire la 360 de grade oferă vizualizare ușoară și o mentenanță facilă a utilajului.
  • Prin intermediul funcțiilor de programare unice, încorporate, raza poate fi ajustată, iar unitatea poate fi configurată pentru detectarea benzii sau ignorarea obiectelor metalice din fundal.
  • Instrumentele de programare simple, dar puternice și software-ul iProx îmbunătățit pentru Microsoft Windows și dispozitivele mobile cu Windows facilitează personalizarea senzorului iProx.
  • Odată ce un program personalizat iProx este dezvoltat de un inginer de control, senzorii pot fi programați la fabrica Eaton, astfel încât să sosească reconfigurați la specificațiile exacte cerute de OEM.

Seria E59 iProx

Proiectat pentru a fi cel mai performant senzor. Caracteristicile standard includ raze extinse de detectare, imunitate ridicată la zgomot, durabilitate extremă și tehnologie de configurare automată
Specificații

Evidențiați diferențele
Afișează doar diferențele
Ascundeți caracteristicile neinscripționate
Descărcați link-urile
X
Download Close