(PDF 395 KB)
(PDF 4 MB)
1. 伊頓的 VxRail 解決方案是什麼?
伊頓推出現在可與 Dell EMC VxRail 超融合基礎架構整合的智慧電源管理軟體 (IPM) 版本 1.67,繼續保持其創新領導地位。藉由採用伊頓 UPS (5PX、9PX、9SX UPS 產品系列) 及 Gigabit 網路卡 (1.7.5 版) 與 IPM (Gold 授權),您現在能將遇到意外電源事件的 VxRail 叢集自動正常關機,維護資料的完整性。 使用以下伊頓產品可進一步增強解決方案:計量型或受管理型機架 PDU、環境監控感應器。
2. 伊頓的 VxRail 的解決方案在市場中有何獨特之處?
現有的解決方案只能關閉一或兩個節點,讓叢集暴露於電源問題之下。Dell EMC 和伊頓共同合作開發並廣泛測試來自伊頓的整合解決方案,這個解決方案利用 VxRail API 和現有的 VMware API 功能,以便採用伊頓 UPS 和 Gigabit 網路卡的伊頓 IPM 能在發生意外電源事件時將 VxRail 叢集正常關閉,維護資料完整性。IPM 安裝在 VxRail 中,不需要讓外部虛擬機器代管 IPM 以進行關機。
3. 有 4 節點的 VxRail 解決方案其 UPS 和機架 PDU 的一般或標準數量是多少?
一般的伊頓解決方案包含一台由 Gigabit 網路卡驅動的 UPS、IPM Gold 授權,可能還有一個機架 PDU。為了提供備援,您可以擁有兩個 UPS 機型,每個機型均由 Gigabit 網路卡、兩個機架 PDU 以及 IPM Gold 授權驅動。正確的 UPS 機型是由 VxRail 系統的電壓和一般瓦數額定值、網路交換器和機架內所含任何其他裝置所決定。計算需要連接的插頭數目,以判定是否需要機架 PDU。IPM Gold 授權層級是由需要支援的電源裝置 (稱為節點) 數量來決定。
4. 討論 IPM 時,什麼可算為一個節點?
討論 IPM 時,節點是指電源裝置,例如 UPS、機架 PDU 與環境感應器。VxRail 節點的數量未計算在 IPM 需要支援的節點數量中。
5. 伊頓是否為 Dell EMC Technology Connect 合作夥伴計畫與 VMware 技術聯盟計畫的優勢 (Advantage) 成員?
是的。伊頓是 Dell EMC Technology Connect 合作夥伴計畫與 VMware 技術聯盟計畫的優勢 (Advantage) 成員,對於 與 Dell EMC 和 VMware 合作 ,提供統一的解決方案以維持營運持續性,這是我們的驕傲。