| 產品範圍 | CODESYS V2 | CODESYS V3 |
| XV-102-B/-D/-E… | X 1、2 | X 1、2、3 |
| XV-112… | X 1、2 | X 1、2、3 |
| XV-152… | X 1、2 | X 1、2、3 |
| XV-3… | X 1、2 | X 1、2、3 |
| XC-152... | X 1、2 | X 1、2、3 |
| XC-3… | X 2、3 | |
| XC-CPU202-…-XV | X 2 | X 2、3 |
| XC-CPU201-…-XV | X 2 | |
| XC-CPU201… | X | |
| XC-CPU101… | X | |
| XC-CPU121-2C256K | X | |
| XN-PLC-CANOPEN | X | |
| EC4P… | X | |
2 = 網頁視覺化 3 = OPC-UA |