下載文件 () / 20
接觸器和啟動器

伊頓 EMS2 電子式馬達啟動器

伊頓 Moeller 系列的 EMS2 電子式馬達啟動器,將傳統馬達啟動器的所有功能結合在單一、極致輕巧的裝置中。寬度僅為 22.5 公釐,可用於任何需要啟動高達 3 kW 馬達的應用。EMS2 電子式馬達啟動器可處理 DOL 和逆轉啟動,同時提供多種過載保護和緊急停止功能 (Sil3)。伊頓 SmartWire-DT 智能接線系統介面取代傳統控制配線,並提供額外資訊。

使用壽命:
3000萬次操作
切換技術:
混合技術
多功能:
5 合 1 裝置功能

核心功能

  • DOL 與逆轉啟動
  • 馬達輸出 (AC-3 / 400 V) 0.06...3 kW
  • 多種過載防護
  • 緊急停止接觸器 (SIL3)
  • 22.5 公釐寬
  • 使用伊頓 SmartWire-DT 智能接線系統的其他監控功能
  • 混合式切換技術
  • ATEX 認證
  • 短路防護

多功能 – 5 合 1

電子式馬達保護、整合式逆轉啟動器、安全停止、智慧型網路、馬達啟動器,使用壽命長 (混合式切換技術)

操作簡易。多功能。安全無虞。

相較於傳統馬達啟動器,EMS2 可以更輕鬆快速地實施符合 SIL 3 和 PLe 的安全停止應用。多功能設計使主 / 控制電路的設定更容易,進而將硬體元件數量減少 70%。

伊頓 SmartWire-DT 智能接線系統 – 為您的整體機器增添價值

伊頓 SmartWire-DT 智能接線系統以啟用通訊的插入式連接取代開關裝置的傳統控制配線。如此一來,即可將配線、測試與調試所需的時間降至最低。

馬達控制器組件 – 簡單、靈活且安全

若搭配選配的 EMS-X 配件,EMS2 電子式馬達啟動器即可輕鬆整合至馬達控制器組件,無需使用任何工具。插入式技術會自動與馬達控制器模組建立電子與機械連接,因此馬達啟動器會立即準備就緒,可供使用。

伊頓 EMS2 電子式馬達啟動器

EMS2 結合極致輕巧的設計,以及傳統馬達啟動器的傳統功能。22.5 公釐極窄的整體寬度意謂:當額定功率 3 kW 的馬達需要啟動時,可以使用這些裝置。

規格

強調差異
僅顯示差異
隱藏空白功能
下載連結
X
Download Close