下載文件 () / 20
接觸器和啟動器

伊頓 MSC 馬達控制器組件

幾十年來,伊頓的 Moeller 系列無熔絲馬達啟動器一直為機器和系統提供可靠的人身和操作安全性。馬達控制器組件包含一個馬達保護開關和一個接觸器,憑藉多用途且安全的插入式技術,可快速連接和安裝。輕巧的無熔絲馬達控制器也讓我們得以打造出全球通用的控制面板。這也大幅簡化出口至北美的作業。

認證:
全球通用 (UL/CSA,包括 F 型)
伊頓 SmartWire-DT 智能接線系統:
您與自動化世界的連線
標準:
馬達啟動器符合 IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660 part 102

核心功能

  • 馬達控制器是從我們的標準組件 (PKE 或 PKZ + DIL 電磁接觸器) 裝配而成
  • 使用插入式組件裝配而成的馬達控制器
  • 馬達保護開關與接觸器之間的隔離距離清晰可見
  • 透過插入式接觸器模組或 PKE,將現場匯流排直接連接至伊頓 SmartWire-DT 智能接線系統
  • 功能性設計可減少配線,並降低測試成本
  • 馬達啟動器符合 IEC/EN 60947-4-1、VDE 0660 part 102
  • 北美市場的 UL/CSA (包括 E 與 F 型) 認證
  • 隨插即用的馬達啟動器也可安裝在匯流排系統上

只需聰明的一聲「喀噠」即可連接 – 採用推入式技術的伊頓 MSC 馬達控制器組件

推入式端子只要按一下,就能輕鬆安全地控制面板配線。提供用於組裝高達 32 A 馬達控制器組件的配線套件,包含機械連接元件和預先組裝的連接纜線,可搭配最大 7.5 kW / 15 kW 的 DOL 啟動器使用,或搭配最大 7.5 kW 的逆轉啟動器組件。

具備高達 32 A PKZ 電磁式馬達保護開關的伊頓 MSC 馬達控制器組件

搭配 PKZM0 開關和伊頓 DIL 電磁接觸器的馬達控制器組件,能處理最大 50 kA 的短路,並用簡單的免工具插頭連接器組裝。實用的免工具插頭連接器可用於伊頓的 DOL,以及高達 15.5 A 的逆轉啟動器。

具備高達 32 A PKE 電磁式馬達保護開關的伊頓 MSC 馬達控制器組件

PKE 馬達啟動器組合可透過伊頓 SmartWire-DT 智能接線系統輕鬆整合至任何自動化環境。資料可直接傳輸至控制項,並可在整個系統中使用。產生的資料透明度可提高啟動器在馬達保護開關操作環境中的效率與操作可靠性。

更加聰明的伊頓 SmartWire-DT 智能接線系統

我們的智慧型連線系統最多可降低 85 % 的配線成本。同時,它還能將安裝錯誤減至最低、減少規劃工作,並在選擇過程中提供更大的彈性。連線裝置可提供類比和數位資料,例如機器狀態、馬達電流或能源消耗。

佈線方式靈活、快速又安全 – 插頭連接器代替接線

只要幾個簡單步驟,就能將馬達保護開關、接觸器和軟啟動器組裝成輕巧的馬達控制器組件。這項簡單的連接技術可免除開關裝置之間耗時又容易出錯的主電路配線。

只需按幾下滑鼠,就能輕鬆完成配置!

快速簡單針對您的應用配置正確的馬達控制器組件。只需按幾下滑鼠,您就可以產生包括配線組在內的完整訂購清單。

伊頓 Moeller 系列 - 百年傳承

伊頓 Moeller 系列擁有 100 多年的馬達啟動、控制與防護經驗,可為您提供獲得實證的產品組合,協助您以更可靠、高效率、安全且永續的方式使用能源。

查看更多資訊

伊頓在倉儲、安裝和客製化客戶服務方面的全面協助,可讓您專注於您的核心優勢,藉由降低成本、節省時間並簡化採購和訂購程序,幫助您獲得競爭優勢。

伊頓 MSC 馬達控制器組件

規格

強調差異
僅顯示差異
隱藏空白功能
下載連結
X
Download Close