下載文件 () / 20
分散式馬達控制

伊頓 Rapid Link 變頻器/緩衝啟動器

伊頓 Rapid Link 變頻器/緩衝啟動器是分散式電子啟動系統,可用於物料處理系統中簡單及複雜的工作。提供開關、控制、防護與連結輸送帶電子式馬達所需的所有功能。本系統包含 RAMO5 電子式馬達啟動器及 RASP5 變頻器,兩者皆提供 IP65 防護等級保護。典型的伊頓 Rapid Link 變頻器/緩衝啟動器應用包括行李搬運系統、工業生產現場與物流中心。此裝置安裝在變頻器附近,可透過標準化的插入式終端機,快速而可靠地連接。使用者可以使用按鍵開關,在手動與自動操作之間切換。在自動模式下,裝置會透過物料處理系統中選擇的現場匯流排,即 AS-Interface,來進行通訊。此外,伊頓 Rapid Link 5 變頻器/緩衝啟動器 現在也可以透過乙太網路/IP 和 Profinet 現場匯流排系統進行通訊。 

遠端維護與資料透明度:
現場匯流排系統 AS-i、Profinet、乙太網路/IP
具備 IE4 功能:
IE4 馬達的節能控制
使用壽命長:
使用壽命超過 1000 萬次的馬達啟動器

核心功能

RAMO5 電子式馬達啟動器: 
 

  • 一種標準化尺寸,功率額定值從 0.09 kW 到 3 kW 
  • 提供 DOL 與保留啟動器版本
  • 船上現場作業
  • 使用壽命超過 1000 萬次
  • 認證:CE、cUL、CCC

 

RASP5 變頻器: 
 

  • 一種標準化尺寸,功率額定值從 0.75 kW 到 4 kW
  • 船上現場作業
  • 精準可靠的 PM 馬達向量控制
  • 內建 STO (安全扭矩關閉) 安全功能
  • 適用於動態或起重應用的整合式斷路電阻器
  • 整合式 EMC 過濾器
  • 認證:CE、cUL
 

實用的外殼設計

獨特而有彈性的伊頓 Rapid Link 變頻器/緩衝啟動器 5 外殼設計讓您更容易安裝新系統或擴充現有系統。因此,電源和馬達電纜可以根據需要從下方或左側或右側供電。如此一來,每部裝置都能符合個別需求,同時將佔用空間減至最低。由於所有類型與功率額定值的安裝尺寸皆一致,因此單一安裝框架即可涵蓋整個範圍。例如,若在調試期間必須以變頻器更換馬達啟動器,同樣也可在不需額外準備時間與成本的情況下完成。

具備物聯網功能

伊頓 Rapid Link 變頻器/緩衝啟動器 5 建構了一個整合式系統,涵蓋 AS-Interface、Profinet 以及乙太網路/IP 現場匯流排系統。因此,物聯網解決方案可以整合而不造成任何問題。在大型物料處理系統中,這也讓裝置層級的資料透明度更高,因此可執行遠端維護和全方位的動力管理。此外,所有 Rapid Link 裝置均符合最高安全要求,可有效保護它們免於網路攻擊。

輕鬆設定與診斷

使用序列 RJ45 介面時,有幾個配置選項可供使用:伊頓全方位且便利的外接鍵盤、通訊棒、drivesConnect Windows 軟體,或適用於智慧型手機或平板電腦的 drivesConnect 行動應用程式。如此可配置、複製與儲存參數,並顯示設定點與實際值,或在現場讀取診斷和故障記憶體。最多可同時以圖形方式呈現四個實際值,可讓使用者快速取得概觀,並迅速辨識是否有任何參數設定變更。若已儲存參數集,離線處理也可不使用變頻器。此參數組可輕鬆複製到任何數量的裝置,也能在調試期間節省時間。

伊頓會在節能效率的所有方面提供支援

ErP 指令與機器自動化程度的進步,使得對於變速裝置的需求提高,甚至連簡易的應用也不例外。遵循 ErP 指令對您有何意義?您要如何讓應用更節能? 您可以在我們完整的白皮書和手冊中找到這些問題和其他許多問題的解答,同時也可以在我們的伊頓節能專家 Podcast 中找到。

伊頓 Rapid Link 變頻器/緩衝啟動器 5

伊頓 Rapid Link 變頻器/緩衝啟動器 5 是分散式啟動系統,提供開關、控制、防護與連接輸送帶電子式馬達所需的所有功能。

下載連結
X
Download Close