A linha de detectores endereçáveis UL da Eaton foi projetada especificamente para operar com sua linha de sistemas de alarmes de incêndio endereçáveis listados pela UL. Três tecnologias de detectores estão disponíveis: óptico, fototérmico e de calor.
Adequado para a maioria das aplicações comerciais, o detector óptico oferece a resposta mais rápida a incêndios de queima lenta ou latente. Por outro lado, a variante fototérmica fornece a resposta mais rápida a incêndios de queima rápida.
A versão de calor é para aplicações industriais ou comerciais onde as condições ambientais podem causar alarmes falsos devido a altos níveis de poeira, gases, vapores ou fumaça, como em cozinhas ou oficinas.
| Referência do modelo. | Código do pedido | |
| Detector térmico | ULCAH330 | 400007FIRE-0013X |
| Detector óptico de fumaça | ULCAP320 | 400005FIRE-0011X |
| Detector fototérmico | ULCAPT340 | 400006FIRE-0012X |
| Base do detector endereçável | UCAB300 | UCAB300 |
| Base do sinalizador endereçável | ULCAS380 | ULCAS380 |
| Detectores | |
| Padrões: | ULCAH330 - UL521 ULCAP320 & ULCAPT340 - UL268 6ª edição |
| Tensão de operação: | 18 Vdc a 30 Vdc |
| Forma de onda da tensão: | DC filtrado +/- 1 V (máx.), ondulação a 120 Hz |
| Corrente em standby: | 220 μA (média) |
| Corrente em alarme: | 5 mA (máx.) |
| Tempo de início: | 2 segundos |
| Tempo de redefinição: | 2 segundos (máx.) |
| Sensibilidade: | ULCAH330 - Não disponível ULCAP320 & ULCAPT340 - 2,55+/- 0,33%/pés |
| Verificador de sensibilidade: | Usar No-Climb, TRUTEST, Homologação UL 77TL |
| Classificação do elemento de aquecimento: | ULCAH330 - 135 ºF (55,2 ºC) ROR + Fixo, + Fixo 135 ºF (55,2 ºC) Fixo, 194 ºF (90 ºC) Fixo ULCAP320 - N/A ULCAPT340 - 135 ºF (55,2 ºC) |
| Espaçamento do detector de calor: | ULCAH330 - 50 pés (15,24 m) ULCAPT340 - 50 pés (15,24 m) (operação somente com aquecimento) ULCAP320 - N/A |
| Meio ambiente: | Faixa de temperatura de operação: ULCAP320/ULCAH330 - 14 °F a 140 °F (-10 °C a 60 °C) ULCAPT340 - 14 °F a 122 °F (-10 °C a 50 °C) Faixa de temperatura homologada pela UL: ULCAP320.ULCAPT340 - 32 °F a 100 °F (0 °C a 38 °C); ULCAH330 - 32 °F a 100 °F/150 °F (0 °C a 38 °C/65 °C) Umidade (sem condensação): 0 a 93% de umidade relativa |
| Posição de montagem: | Teto em áreas abertas |
| Identificador de compatibilidade: | W002 |
| Bases compatíveis: | Linha WBA ou UCAB300 |
| Base do detector | UCAB300 |
| Descrição: | Base padrão |
| Construção: | PC/ABS |
| Cor: | Branca |
| Dimensões (Diâmetro x P): | 104 mm x 22 mm |
| Adequado para uso com: | Sistemas de incêndio UL da Eaton |
| Base de sirene do detector | ULCAS380 |
| Normas : | UL464 |
| Tensão de operação: | 21 Vdc a 32 Vdc |
| Corrente (nominal): | 388 μA |
| Tons (definidos pelo painel): | Contínuo Temporário de três tons |
| Saída de som: | Tom contínuo de saída de som: Volume baixo - 71,7 dB a < 13,2 mA Volume médio - 77,2 dB a < 13,5 mA Volume alto (definido pelo painel) - 79,0 dB a < 13,9 mA Três tons temporais: Volume baixo - 71,3 dB a < 13,6 mA Volume médio - 74,0 dB a < 13,6 mA Volume alto (definido pelo painel) - 75,4 dB a < 13,9 mA |
| Meio ambiente: | Faixa de temperatura homologada pela UL - 32 a 100 °F (0 a 38 °C) Faixa de temperatura de operação - 14 a 131 °F (-10 a 55 °C) Umidade (sem condensação) - 0% a 93% de umidade relativa |
| Construção: | PC/ABS |
| Cor: | Branca |
| Dimensões: | 120 mm x 40 mm |
| Peso: | 0,2 kg |
| Proteção de entrada: | IP40 |