Recherche de connaissances
Télécharger le document () de 20
Alimentation de secours (ASC)

ASC 5SC d’Eaton

L’ASC 5SC Eaton à onde sinusoïdale pure fournit une tension de sortie de grande qualité pour une compatibilité accrue avec les modules d’alimentation à facteur de puissance corrigée (PFC) actifs d’aujourd’hui dans l’équipement informatique sensible. Sans utiliser ses batteries, l’ASC 5SC corrige une vaste gamme de variations de tension d’entrée grâce à une régulation continue de la tension. L’interface ACL affiche clairement l’état des principaux paramètres et permet la configuration de la tension de sortie, d’une alarme sonore et de la sensibilité de l’entrée d’alimentation. 

Applications : Les ordinateurs de bureau, les ordinateurs de jeux, les dispositifs de réseautique, les kiosques, les systèmes de divertissements, l’équipement de points de vente (POS), le stockage en réseau (NAS), les serveurs haut de gamme.

Puissance nominale
500 à 1 500 VA
Tension
120 V, 208/230 V
Facteur de forme
Tour

Découvrez les principaux avantages de l’ASC 5SC dans cette courte vidéo.

Augmenter la durée de vie de la batterie de 50 %

Regardez de plus près l’ASC 5SC Eaton

Garantie de 3 ans

Couverture et soutien complets pour votre ASC et vos batteries.
Caractéristiques
Souligner les différences
Afficher uniquement les différences
Masquer les caractéristiques vides

Vous souhaitez en savoir plus sur les ASC de la série 5?

Liens de téléchargements
X
Download Close

Besoin d'assistance concernant un produit ?

Assistance de la part d’Eaton

Veuillez communiquer avec moi

Téléphone : 800 356-5737

Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique