Les modèles de la série 5 d’Eaton offrent une batterie de secours d’entreprise pour les ordinateurs de bureau, les armoires de serveurs, le stockage et les petits centres de données. Tous les modèles de la série 5 comportent une interface ACL graphique qui permet de visualiser l’état précis des informations clés de l’ASC et ils sont livrés dotés du logiciel Intelligent Power Manager d’Eaton pour vous permettre d’optimiser la performance énergétique de vos environnements virtualisés. Consulter l’aperçu des fonctionnalités et des avantages de chacune des ASC de série 5
Modèle | 5PX G2 | 5P Bâti |
Bâti 5P Compact |
5P Tour |
5P au lithium-ion | 5SC Tour |
5S Tour |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Gamme de puissance | 1 000 à 3 000 VA | 550 à 3 000 VA |
750 à 1500 VA |
550 à 3 000 VA |
1 500/1 550 VA | 500 à 1500 VA |
550 à 1500 VA |
Modules de batterie longue durée | ![]() |
||||||
Hauteur du châssis | 2U et 3U | 1U et 2U | 2U | 1U | |||
Profondeur du châssis (po) | 17,6 à 23,7 | 14,3 à 25,5 | 16,0 | 21,8 | |||
Gestion de sortie | ![]() |
||||||
Emplacement pour carte réseau | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Commande de sortie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||
Sortie par onde sinusoïdale alimentée par batterie | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
Onde sinusoïdale simulée |
Interface ACL | Graphique | Graphique | Graphique | Graphique | Graphique | À icônes | À icônes |
Type de batterie | Plomb-acide | Plomb-acide |
Plomb-acide | Plomb-acide |
Lithium-ion | Plomb-acide |
Plomb-acide |
Technologie ABM (Durée de service de la batterie prolongée de 50 %) |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
BMS avancé | ![]() |
|
Logiciel prêt pour la virtualisation | ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
Logiciel ASC Companion | ![]() |
||||||
Garantie (incluant les batteries) | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 3 ans | 5 ans | 3 ans | 3 ans |