L’ASC 9355 Eaton (anciennement ASC Powerware 9355) est une unité triphasée à double conversion en ligne offrant une solution complète de protection de l’alimentation. Offrant un encombrement jusqu’à 75 % plus petit que les ASC de même catégorie, l’ASC 9355 est livrée avec des batteries internes, un module de distribution de l’alimentation intégré et un interrupteur de dérivation d’entretien. Sans avoir besoin de grandes armoires de batteries externes, il est possible de brancher en parallèle jusqu’à quatre ASC afin d’intégrer la redondance ou d’ajouter de la capacité en utilisant moins d’espace qu’une ASC standard, grâce à la technologie brevetée de mise en parallèle HotSync d’Eaton.
10 à 30 kVA
208/220/480/600 VCA triphasée
50/60 Hz
Double changement de fréquence
Tour
GÉNÉRAL |
||
DIAGNOSTICS |
Autotest du système complet au démarrage |
|
DÉRIVATION DE L’ASC |
Automatique en cas de surcharge ou de défaillance de l’ASC |
|
PARALLÈLE POUR LA REDONDANCE |
Oui, utilisant la technologie et la capacité Hot Sync Powerware |
|
DIMENSIONS ET POIDS |
Consulter la brochure du produit |
|
SURCHARGE (FONCTIONNEMENT NORMAL) |
150 % pendant 5 secondes/125 % pendant 1 minute (en ligne), 110 % pendant 10 minutes |
|
ALIMENTATION ÉLECTRIQUE |
||
TENSION D’ENTRÉE NOMINALE |
9355 (10 à 15 kVA) : Modèles 400 V triphasés 208 V/120 V ou 220 V/127 V aussi disponibles |
9355 (20 à 30 kVA) : Modèles 400 V 208 V/120 V, 220 V/127 V +10, -15 % 480 V/277 V, 600 V (480+600 avec transformateur) aussi disponibles |
PLAGE DE TENSION D’ENTRÉE |
-15 %, +10 % de la valeur nominale à un charge de 100 % sans épuiser la batterie |
|
FRÉQUENCE DE FONCTIONNEMENT |
50/60 Hz (45 à 65 Hz) |
|
FACTEUR DE PUISSANCE D’ENTRÉE |
9355 (10 à 15 kVA) : >0,99 typique, >0,96 convertisseur de fréquence |
9355 (20 à 30 kVA) : 0,99 typique |
DISTORSION DU COURANT D’ENTRÉE |
5 % DHT |
|
SORTIE ÉLECTRIQUE |
||
TENSION DE SORTIE NOMINALE |
9355 (10 à 15 kVA) : 208/120, 220/127 VCA |
9355 (20 à 30 kVA) : 208/120, 220/120 VCA |
VARIATION DE TENSION DE SORTIE |
9355 (10 à 15 kVA) : ±1 % statique, ±5 % dynamique à 100 % de variation de charge résistive, temps de réponse inférieur à 1 ms |
9355 (20 à 30 kVA) : ±1 % statique; ±4 % dynamique à 100 % récupération de mise de charge avec temps de réponse inférieur à 1 ms |
EFFICACITÉ |
91 % typique |
|
DISSIPATION DE LA CHALEUR (BTU/H) |
modèles 10 kVA : modèles 15 kVA : 5 122 à entrée 208 V et 220 V |
modèles 20 kVA : modèles 30 kVA : |
BATTERIE |
||
TYPE DE BATTERIE |
9 AH, scellée, plomb‑acide, sans entretien |
|
AUTONOMIE DE LA BATTERIE |
Consulter la brochure du produit |
|
GESTION DES BATTERIES |
Technologie ABM |
|
REMPLACEMENT DE LA BATTERIE |
Remplaçable sur le terrain |
|
CHARGEUR |
9355 (10 à 15 kVA) : Le défaut est à 3,4 A par chaîne de batteries. Le courant du chargeur peut être configuré de 0,5 A à 25 A par chaîne avec un maximum total de 34 A (limité par le courant d’entrée) |
9355 (20 à 30 kVA) : Le défaut est à 8 A. |
DÉMARRER SUR LA BATTERIE |
Permet le démarrage de l’ASC sans alimentation d’entrée |
|
COMMUNICATIONS |
||
AFFICHAGE ACL |
ACL graphique avec rétroéclairage bleu |
|
DEL |
(4) DEL pour notification et alarme |
|
ALARMES SONORES |
Oui |
|
PORTS DE COMMUNICATION |
(1) RS-232, (1) contact de relais, (1) REPO, (2) ports d’entrée environnementale |
|
FENTES DE COMMUNICATION |
(2) baies de communication X-Slot |
|
LOGICIEL DE GESTION DE L’ALIMENTATION |
CD de la suite logicielle fourni |
|
ENVIRONNEMENTAL |
||
TEMPÉRATURE DE FONCTIONNEMENT |
50 à 104 ºF (10 à 40 ºC), 45 ºC avec déclassement de 7,5 %; Rendement optimal de la batterie : 77 ºF (25 ºC) |
|
TEMPÉRATURE D’ENTREPOSAGE |
32 à 77 ºF (0 à 25 ºC); Stockage recommandé de la batterie : 59 à 77 ºF (15 à 25 ºC) |
|
HUMIDITÉ RELATIVE |
9355 (10 à 15 kVA) : 0 à 95 % sans condensation |
9355 (20 à 30 kVA) : 5 à 95 % sans condensation |
BRUITS AUDIBLES |
9355 (10 à 15 kVA) : <56 dBA à 1 mètre (salle sans bruit) typique |
9355 (20 à 30 kVA) : <58 dBA à 1 mètre en fonction de la charge |
ALTITUDE |
9355 (10 à 15 kVA) : 9 843 pieds (3 000 m) sans déclassement |
9355 (20 à 30 kVA) : <3 000 m |
CERTIFICATIONS |
||
CERTIFICATIONS DE SÉCURITÉ |
UL1778 5e Édition, CSA C22.2 No. 107.3-14, NOM-NYCE |
|
CONFORMITÉ EMC |
47 CFR Partie 15/ICES-003 Classe A |
|
QUALITÉ |
ISO 9001:2015 et ISO 14001:2004 |
|
SURTENSION | ANSI C62.41 Catégorie B3, IEC 61000-4-5 | |
MARQUAGES |
cULus, NOM-NYCE |
|
MODULE DE DISTRIBUTION D’ÉNERGIE AVEC COMMUTATEUR DE DÉRIVATION MÉCANIQUE |
Consulter la brochure du produit |
|
OPTIONS |
Consulter la brochure du produit |
|
OPTIONS DE CONNECTIVITÉ INTÉGRÉES |
Consulter la brochure du produit |