L’ASC Power Xpert 9395 offre une efficacité de pointe et une autonomie de batterie évolutive dans un faible encombrement. Le modèle Power Xpert 9395 est une ASC modulaire parfaite pour les grands centres de données, les établissements de soins de santé, les centres de données à locataires multiples, l’industrie légère et autres systèmes essentiels, abaissant leurs coûts de possession. Surveillez et gérez votre ASC 9395 avec l’écran tactile ACL couleur.
À compter de janvier 2022, le service PredictPulse Wireless sera installé sans frais supplémentaires pour tous les modèles d’ASC Power Xpert 9395! Encore mieux, les techniciens de service d’Eaton installeront et activeront ce service lors du démarrage en utilisant un modem ou routeur cellulaire à large bande, simplifiant ainsi le processus de configuration pour les clients, et ce, sans frais pendant un an pour les produits vendus après le 1er janvier 2022!
Puissance nominale de l’ASC (facteur de puissance 0,91) | |
kVA | 225, 275, 450, 500, 550, 650, 750, 825, 1 000, 1 100 |
kW | 202, 250, 405, 450, 500, 585, 675, 750, 900, 1 000 |
Caractéristiques générales | |
Efficacité | >94 % (99 % avec l’ESS) |
Capacité parallèle | 4 distribués, 32 avec SBM |
Nombre maximal de modules par dimension | Jusqu’à 3 modules, 550 kVA, jusqu’à 4 modules, 825/1 100 kVA |
Bruits audibles | <76 dBA à 1 mètre |
Altitude (maximale) | 2 000 m à 40 ºC (104 ºF) |
N+1 redondance exigée | Oui |
Mise à niveau sur site | Oui |
Module de contournement du système | Inclus |
Panneau de commande (ACL) | Écran tactile de couleur avec panneau à DEL |
Démarrage de la batterie | Standard |
Conversion de fréquence | Standard |
Multilangage | Standard |
Entrées d’alarme du bâtiment | 5 (isolé galvaniquement) |
Caractéristiques d’entrée | |
Tension | 480 V standard; et 400 V disponible |
Plage de tension | +10 %/-15 % |
Plage de fréquences | 45 à 65 Hz |
Facteur de puissance | Minimum de 0,99 |
Distorsion du courant d’entrée | <3,5 % (aucun filtre d’entrée requis) |
Capacité de démarrage progressif | Oui |
Protection contre les retours de courant interne | Oui |
Caractéristiques de sortie | |
Tension | 480 V standard; et 400 V disponible |
Régulation | ±1 % |
Onduleur | MID avec commutation IGBT |
Tension | DHT <2 % (charge linéaire à 100 %); <5 % (charge non linéaire) |
Gamme de facteurs de puissance de charge | Jusqu’à un facteur de puissance de 0,9 en avance sans déclassement |
Batterie | |
Types de batteries | VRLA (plomb acide avec valve de régulation), fibre de verre absorbante (AGM), cellule humide |
Tension de la batterie | 480 V |
Compensation de température | En option |
Méthode de recharge | Technologie ABM ou flotteur, sélectionnable |
Dimensions et poids | |
225 kVA, 275 kVA |
52,4 po l x 32,7 po P x 73,6 po H (1 786 lb) |
225 kVA redondant, 275 kVA redondant | 73,7 po l x 32,7 po P x 73,6 po H (2 875 lb) |
450, 500, 550 kVA | 73,7 po l x 32,7 po P x 73,6 po H (2 977 lb) |
450, 550 kVA redondant | 103 po l x 32,7 po P x 73,6 po H (4 153 lb) |
Module de mise à niveau sur site, 225 ou 275 kVA | 30 po l x 32,7 po P x 73,6 po H (1 176 lb) |
650, 750, 825 kVA | 140,9 po l x 32,7 po P x 73,7 po H (5 065 lb) |
650, 750, 825 kVA +1 redondant | 170,2 po l x 32,7 po P x 73,7 po H (6 365 lb) |
1000 à 1 100 kVA | 170,2 po l x 32,7 po P x 73,7 po H (6 525 lb) |
Homologations | |
Sécurité | UL1778, cUL |
EMC | IEC 62040-2, EN50091, classe A (accès restreint) |
Options |
|
Cartes de communication | Quatre baies de communication standard. Les options de connectivité suivantes peuvent être installées à tout moment :
|
Entrées/sorties distantes : Cinq entrées d’alarme de bâtiment et un contact d’alarme sommaire (5 A à 120 V) standard Panneau de contrôle à distance : Huit voyants d’état rétroéclairés et un avertisseur sonore |
|
Compatibilité logicielle | Plateforme Eaton Intelligence :
|
Assistance de la part d’Eaton
Communiquez avec moi
Téléphone : 800 843-9433
Ou visitez notre base de connaissances du soutien technique