Download document () of 20
Disjoncteurs

Disjoncteur photovoltaïque sous boîtier moulé PV Guard

Les disjoncteurs sous boîtier moulé à courant continu et PVGard d’Eaton satisfont aux exigences de rendement les plus élevées est sont proposés avec de nombreux accessoires qui permettent leur intégration à de nombreuses applications. Les disjoncteurs en courant continu d’aujourd’hui s’intègrent aux applications les plus diverses, par exemple : installations solaires photovoltaïques, bornes de recharge pour véhicules électriques, systèmes d’entreposage de batterie et d’alimentation sans coupure, ainsi que la distribution industrielle en courant continu.

Trouvez un distributeur autorisé d’Eaton dès aujourd’hui

Les distributeurs autorisés Eaton offrent une sélection complète de nos disjoncteurs d’origine à bas prix. Utilisez notre localisateur intuitif pour trouver un distributeur près de chez vous.
Homologations
Homologué UL 489 et UL 489B
Sur mesure
Sélection complète d’accessoires

Principales caractéristiques des disjoncteurs sous boîtier moulé DC et PVGard

  • S’utilisent dans les systèmes avec et sans raccordement à la terre
  • Testé pour des conditions ambiantes extrêmes de -40 à 70°C
  •  Capacités offertes : 150 A, 750 VCC, 3 000 A, 600 VCC et 600 A, 1000 VCC.
Core Features Icon

Protections et interrupteurs de qualité inégalés

Le disjoncteur sous boîtier moulé PVGard pour systèmes photovoltaïques solaires ne vous décevra pas. Le disjoncteur PVGard peut être utilisé dans les systèmes avec ou sans terre en plus d’être adapté aux hautes tensions et aux faibles courants de défaut des systèmes photovoltaïques. Choisissez le disjoncteur qui a été testé pour supporter des conditions ambiantes extrêmes et qui respecte les exigences de la norme UL 489B.

La valeur des disjoncteurs pour systèmes photovoltaïques

Une conception brevetée qui dépasse les attentes

Le disjoncteur sous boîtier moulé à courant continu (CC) d’Eaton dépasse les attentes des utilisateurs en leur proposant un rendement et des économies d’énergie supérieurs qui contribuent à réduire les coûts. Le disjoncteur à CC d’Eaton respecte ou dépasse de rigoureuses normes de qualité, est homologué UL 489 et dépasse les exigences du supplément SC de la norme UL 489 pour les applications UPS.

Gamme de disjoncteurs sous boîtier moulé d’Eaton

Eaton fabrique une variété de disjoncteurs sous boîtier moulé conçus pour une utilisation dans de multiples industries et conditions. Découvrez notre sélection de disjoncteurs sous boîtier moulé.
Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close