La vaste sélection de disjoncteurs sous boîtier moulé d’Eaton vous offre la sécurité et la fiabilité partout dans le monde et dans pratiquement toutes les industries.
Nos disjoncteurs sous boîtier moulé offrent une protection des circuits inégalée pour les systèmes de production d’énergie renouvelable, les utilisations commerciales, industrielles, minières et militaires, contre les surcharges et les courts-circuits.
Ces disjoncteurs sont utilisés dans les panneaux de distribution, les centres de distribution, les centres de contrôle de moteurs, les panneaux de commande, les démarreurs combinés, les boîtiers de contrôle et les éléments embrochables sur barres blindées. Vous trouverez le modèle qu’il vous faut parmi notre vaste sélection de disjoncteurs sous boîtier moulé d’Eaton, d’une capacité de 10 à 3 000 A.
(PDF 16 MB)
Volume 4, Tab 2: This is the catalog describing Power Defense, Series G, Series C, specialty breakers and handle mechanisms.
Eaton propose la gamme de disjoncteurs sous boîtier moulé la plus complète.
Conçus pour les fabricants d’équipements électriques et de machinerie œuvrant dans une variété de secteurs et pour une grande variété d’applications, nos disjoncteurs éprouvés sont reconnus pour intégrer les innovations les récentes et pour leur fiabilité. Il s’agit de notre signature depuis l’apparition du disjoncteur dans les années 1920.
Consultez notre gamme de disjoncteurs sous boîtier moulé ci-dessous.
Disjoncteur sous boîtier moulé Power Defense
Le disjoncteur sous boîtier moulé Power Defense est certifié dans le monde entier et possède une faible empreinte écologique. Il intègre les fonctions d’un relais de protection électroniques à interface de communication et génère des données permettant d’optimiser le rendement de vos installations.
Intensité du courant électrique (A) : 15 A à 2 500 A
Pôles : un, deux, trois, quatre (0 % N, 60 % N, 100 % N)
Tensions nominales : 240 VCA, 415 VCA, 440 VCA, 480 VCA, 525 VCA, 600 VCA, 690 VCA, 125 VCC, 250 VCC
Disjoncteur sous boîtier moulé, série C
Le disjoncteur série C a été lancé au cours des années 1980 et il a été largement utilisé dans les panneaux de distribution, les centres de distribution, les centres de contrôle de moteurs et les barres blindées d’Eaton. Choisissez parmi notre vaste sélection de relais de protection haut de gamme : interrupteurs thermomagnétiques, électroniques et magnétiques uniquement.
Intensité du courant électrique (A) : 10 A à 2 500 A
Pôles : un, deux, trois, quatre (0 % N, 50 % N, 100 % N)
Tensions nominales : 240 VCA, 415 VCA, 440 VCA, 480 VCA, 525 VCA, 600 VCA, 690 VCA, 125 VCC, 250 VCC
Disjoncteur sous boîtier moulé, série G
Le disjoncteur sous boîtier moulé de la série G d’Eaton offre un rendement supérieur grâce à un déclenchement « explosif » à haute vitesse. Ce disjoncteur à homologation mondiale offre possède une capacité de rupture élevée dans un format compact, ainsi qu’une grande capacité de reconfiguration à pied d’œuvre.
Intensité du courant électrique (A) : 15 A à 2 500 A
Pôles : un, deux, trois, quatre (0 % N, 50 % N, 100 % N)
Tensions nominales : 240 VCA, 415 VCA, 440 VCA, 480 VCA, 525 VCA, 600 VCA, 690 VCA, 125 VCC, 250 VCC
Disjoncteur sous boîtier moulé PV Guard / solaire
La gamme de disjoncteurs à courant continu de Eaton est conçue pour répondre aux exigences de rendement les plus élevées tout en vous offrant de nombreux accessoires pour correspondre aux besoins techniques des différents sites. Les applications en courant continu d’aujourd’hui poursuivent leur évolution, par exemple : installations solaires photovoltaïques, bornes de recharge pour véhicules électriques, systèmes d’entreposage de batterie, alimentation sans coupure, ainsi que la distribution industrielle en courant continu.
Intensité du courant électrique (A) : 30 A à 600 A
Pôles : trois, quatre
Tensions nominales : 600 VCC à 1 000 VCC
Disjoncteurs sous boîtier moulé NZM
La gamme NZM d’Eaton à homologation mondiale offre un large éventail de disjoncteurs, d’accessoires et d’interrupteurs-sectionneurs IEC; ils sont idéaux pour les intégrateurs et les fabricants d’équipement d’origine à l’échelle mondiale.
Intensité du courant électrique (A) : 15 A à 1 600 A
Pôles : un, trois, quatre
Tensions nominales : 240 VCA, 415 VCA, 440 VCA, 480 VCA, 600 VCA, 690 VCA, 125 VCC, 250 VCC, 600 VCC, 1 000 VCC, 1 500 VCC
Disjoncteur sous boîtier moulé pour génératrice
Vous apprécierez les nombreuses possibilités de personnalisation et le format compact du disjoncteur sous boîtier moulé Eaton pour génératrice à moteur. Ce disjoncteur est précisément conçu pour les générateurs et les équipements électriques portatifs ou temporaires où de faibles courants de coupure sont usuels.
Intensité du courant électrique (A) : 15 A à 1 200 A
Tensions nominales : 240 VCA, 480 VCA, 600 VCA
Type de disjoncteur : FG, KG, LG, NG, VG
Disjoncteur sous boîtier moulé E2 pour l’industrie minière
Le disjoncteur sous boîtier moulé E2 Eaton pour l’industrie minière se distingue par sa convivialité d’utilisation et sécurise l’environnement de travail. Offrant une conception robuste et une fiabilité testée dans des environnements difficiles et dangereux, le disjoncteur sous boîtier moulé E2 pour l’industrie minière est idéal sous terre. Le disjoncteur pour l’industrie minière protège toutes les tailles de câbles traînants conformément à la norme MSHA.
Intensité du courant électrique (A) : 3 A à 2 000 A
Pôles : deux, trois
Tensions nominales : 240 VCA, 480 VCA, 600 VCA, 1 000 VCA, 1 200 VCA, 250 VCC
Disjoncteur sous boîtier moulé complet pour les applications navales et maritimes d’Eaton
Les disjoncteurs pour applications navales et maritimes sont testés contre les vibrations, ignifugés, résistants à l’humidité et à la corrosion. Vous apprécierez leur résistance aux chocs et aux impacts, ainsi que leur facilité d’installation et de modification au chantier. Ces disjoncteurs sont homologués QPL selon les normes Navy Mil-Spec ou diverses normes maritimes.
Intensité du courant électrique (A) : 5 A à 800 A
Pôles : un, deux, trois
Tensions nominales : 1 125 VCA, 500 VCA, 125 VCC, 250 VCC
Disjoncteurs généraux à courant continu (CC) sous boîtier moulé
La gamme de disjoncteurs à courant continu d’Eaton est conçue pour répondre aux exigences de rendement les plus élevées tout en offrant de nombreux accessoires pour correspondre aux exigences d’une grande variété d’applications. Les applications en courant continu d’aujourd’hui ont évolué et comprennent des installations solaires photovoltaïques, des bornes de recharge pour véhicules électriques, des systèmes d’entreposage de batterie et d’alimentation sans coupure ainsi que de la distribution industrielle en courant continu.
Intensité du courant électrique (A) : 15 A à 3 000 A
Pôles : un, deux, trois, quatre
Tensions nominales : 125 VCC, 250 VCC, 500 VCC, 600 VCC, 750 VCC