Knowledge Search
Download document () of 20
Disjoncteurs

Disjoncteurs sous boîtier moulé pour génératrice

Les utilisateurs apprécient les possibilités de personnalisation et le format compact du disjoncteur sous boîtier moulé Eaton pour génératrice à moteur. Ce disjoncteur est précisément conçu pour les génératrices et les équipements électriques portatifs ou temporaires où de faibles courants d’interruption sont requis. Ces compacts relais de protection brevetés protègent les génératrices contre les courants de défaut. Eaton maintient les certifications internationales de ces produits et est le leader du secteur des composants pour les applications de génératrices à moteur.

Conformité mondiale
Certifications UL et IEC
Fiabilité
Protection d’actifs précieux

Principaux avantages des disjoncteurs sous boîtier moulé pour génératrice

  • Faible plage d’excitation magnétique d’environ deux à cinq fois la valeur du courant nominal; assure une protection contre les courts-circuits lors de son installation sur les circuits de génératrices ayant une très faible capacité de court-circuit.
  • Relais de protection conçus sur mesure pour protéger les circuits de génératrices.
  • Raccordement par le haut ou par le bas; grande flexibilité d’installation dans les panneaux et armoires.
  • Bornes d’alimentation et de charge intégrées : élimine le besoin d’installer des borniers séparés.
Core Features Icon

Conçus spécialement pour des applications critiques

Eaton est le seul fabricant qui offre à ses clients un choix de disjoncteurs exclusivement conçus pour les génératrices. Ces solutions conviennent parfaitement à un large éventail d’applications pour lesquelles une alimentation énergétique fiable et continue est cruciale.

Gamme de disjoncteurs sous boîtier moulé d’Eaton

Eaton fabrique une variété de disjoncteurs sous boîtier moulé conçus pour une utilisation dans de multiples industries et conditions. Découvrez notre sélection de disjoncteurs sous boîtier moulé.
Specifications

Highlight differences
Show only differences
Hide blank features
Download Links
X
Download Close