Télécharger le document () de 20
Centres de distribution

Centres de distribution multifonctionnels

Les centres de distributions multifonctionnels homologués NEMA PB-2 et UL 891 combinent les disjoncteurs, le châssis et les transformateurs, ainsi que les autres produits et accessoires électriques Eaton. Nos centres de distribution multifonctionnels intègrent des composants de distribution électrique habituellement offerts séparément ainsi que des équipements de commande en un produit unique, compact, assemblé en usine et connecté.

Maximum voltage class
Up to 600 Vac/Vdc
Interrupting rating
Up to 200 kAIC
Continuous current rating
Up to 4000 A

Caractéristiques principales

  • Encombrement au sol réduit jusqu’à 50 % 
  • Construction simplifiée et rapide : réduit les complications liées à la coordination des travaux
  • Consolide des équipements autonomes en un seul ensemble : simplifie la livraison, réduit le coût des équipements, maximise vos économies
  • Intègre l’appareillage de mesure de la puissance et les parasurtenseurs
  • Peut servir de coffret de branchement
  • Boîtiers NEMA Type 1 et 3R offerts
  • Au choix : barres en cuivre ou en aluminium

Simplifiez la distribution électrique Économisez de l'espace. Réduisez les coûts.

Un centre de distribution multifonctionnel sert à relever des défis d’alimentation uniques en leur genre

Un moteur de croissance durable pour les générations futures

La vision d'Eaton consiste à améliorer la qualité de vie et l'environnement à l'aide de technologies et de services de gestion de l'énergie.

Disjoncteur Power Defense et relais de protection PXR

Centre de distribution avec intégration d'un disjoncteur sous boîtier isolé compact, novateur et polyvalent

Centres de distribution multifonctionnels

    Autres liens d'intérêt

    Caractéristiques

    Spécifications

    TENSION NOMINALE MAXIMALE 600 VCA
    COURANT EN CONTINU 400 à 4 000 A
    CAPACITÉ DE RUPTURE 65, 85, 100 et 200 kAIC

    Normes

    NEMA PB-2
    APPROBATIONS/CERTIFICATIONS C22.2 No.31
    C22.2 No.244
    RÉSISTANCE AUX SÉISMES Certificat sismique Pow-R-Line C

    Dispositifs

    DISPOSITIFS DE PROTECTION Disjoncteurs sous boîtier moulédisjoncteurs sous boîtier isolé, interrupteurs Pringle et interrupteurs à fusible, transformateurs de type à sec
    COMPTEURS Compteur Power Xpert, compteurs IQ
    PARASURTENSEURS Série SPD
    MONTAGE DU DISPOSITIF Montage fixe ou débrochable

    Boîtier

    ACCÈS Accès par l'avant et par l'arrière
    TYPE DE BOÎTIER NEMA de type 1 et 3R
    LARGEUR INTÉRIEURE STANDARD 18 et 24 pouces
    PROFONDEUR INTÉRIEURE STANDARD 20, 26 30 et 36 pouces
    HAUTEUR INTÉRIEURE STANDARD 90 pouces
    DIMENSIONS SUR MESURE OFFERTES Contacter l'usine de production régionale
    Liens de téléchargements
    X
    Download Close