L’élément le plus critique des performances d’une ASC est la qualité de la batterie. C’est pourquoi Eaton propose une gamme de batteries de qualité supérieure à utiliser avec les modèles d’ASC Eaton. Eaton parcourt continuellement le monde pour s’assurer que les batteries de qualité supérieure sont disponibles et qualifiées pour être utilisées. Lorsque de nouvelles batteries sont introduites sur le marché, nous appliquons un processus de qualification éprouvé qui consiste à les tester avec nos produits pour vérifier qu’ils respectent ou dépassent les spécifications du fabricant et qu’elles offrent une durée de fonctionnement maximale. Assurez-vous que vos batteries d’ASC sont prêtes au moment le plus important.
Modèle de batterie | Valeur nominale | Courant de décharge maximal | Poids |
Eaton 12 V 34 W |
15 minutes à 1,67 V par cellule à 25 °C (77 °F) |
130 A | 2,56 kg (5,64 lb) |
Eaton 12 V 120 W |
15 minutes à 1,67 V par cellule à 25 °C (77 °F) |
400 A | 10,7 kg (23,6 lb) |
Eaton 12 V 200 W |
15 minutes à 1,67 V par cellule à 25 °C (77 °F) |
300 A | 17,6 kg (28,8 lb) |
Eaton 12 V 280 W |
15 minutes à 1,67 V par cellule à 25 °C (77 °F) |
800 A | 27,1 kg (59,6 lb) |
Eaton 12 V 330 W |
15 minutes à 1,67 V par cellule à 25 °C (77 °F) |
800 A | 29,7 kg (65,47 lb) |
Eaton 12 V 390 W |
15 minutes à 1,67 V par cellule à 25 °C (77 °F) |
800 A | 33 kg (72,75 lb) |
Eaton 12 V 540 W |
15 minutes à 1,67 V par cellule à 25 °C (77 °F) |
800 A | 43,9 kg (96,7 lb) |
Eaton 12 V 620 W | 15 minutes à 1,67 V par cellule à 25 °C (77 °F) | 800 A | 47,2 kg (104,03 lb) |
Votre recherche "" ne correspond à aucun document ou produit.
Assistance de la part d’Eaton
Pour nous joindre
Téléphone : 800 843-9433
Ou remplissez ce court formulaire