PROGRAMMATION ET CONTRÔLE AVANCÉS DE LA GESTION DE LA CHARGE |
Activation et surveillance des événements ciblant les ressources de RD avec une variété de stratégies, y compris les hangars discrets, les cycles standard, le contrôle du temps et le TrueCycle adaptatif. Le DRMS peut également effectuer un délestage automatique en surveillant et en répondant aux changements de charge du système. |
PRÉVISIONS DE L’OPÉRATEUR |
Calculer la réduction de charge prévue et l’incidence des événements grâce à des données météorologiques en direct jumelées à une analyse hors ligne des données de rendement de l’équipement. |
DISPONIBILITÉ DES ACTIFS |
Passer en revue un résumé de l’état des dispositifs dans la zone de contrôle ou le programme de charge. |
GESTION DES ACTIFS/PORTAIL DU SERVICE CLIENT |
Profils individuels des appareils et des consommateurs liés à l’installation du matériel, aux inscriptions aux programmes, à l’historique des participations aux événements et aux mesures des appareils. |
PORTAIL D’ADMINISTRATION DU PROGRAMME |
Gestion par l’administrateur de la disponibilité des programmes, des inscriptions aux programmes pour les consommateurs et des rapports de désinscription. |
MODULE D’INTÉGRATION D’ENTREPRISE (MIE) |
Intégration en temps réel à d’autres infrastructures informatiques des services publics comme SCADA, Energy Markets et la facturation client. |
Les clients Eaton peuvent accéder aux logiciels, aux micrologiciels et à la documentation de produit supplémentaire sur My.Eaton.com. Pour demander un accès, visitez My.Eaton.com et remplissez le formulaire d’inscription. Veuillez noter que le traitement des demandes d’accès peut prendre plusieurs jours. Si votre problème est urgent, contacter le groupe de soutien à la clientèle au 1 800 815-2258.
En savoir plus sur les principes de base de l’infrastructure de mesurage avancée (IMA) et de la réponse à la demande (RD).