FAIBLE COÛT DE POSSESSION |
Facile à mettre en œuvre parce que les exigences en matière de données sont simples et faciles à importer. S’intègre aux systèmes externes parce qu’il prend en charge les normes et les protocoles d’intégration de l’industrie. Facile à entretenir parce qu’il prend en charge de façon flexible différents types de réseaux de communication et de changeurs de prises, de régulateurs et de commandes de batteries de condensateurs tiers. Valide l’utilisation des messages de communication par l’analyse des réponses de commande. |
INTÉGRATION D’EMS/D’ADMS/DE SCADA |
Intégration à plusieurs types de systèmes EMS/SCADA L’intégration typique et recommandée est effectuée au moyen du protocole DNP 3.0. Il fera l’analyse des données DNP du système EMS/SCADA au moyen de l’intégration DNP 3.0 maître/esclave pour récupérer les données de la sous-station. |
VALIDATION OPÉRATIONNELLE ET ALARMES |
Prend en charge des fonctions supplémentaires qui permettent l’entretien et l’administration économiques d’un système automatisé. Suit les renseignements sur l’entretien et le dépannage des actifs. Signale automatiquement les batteries de condensateurs aux fins d’essais, soit en raison d’un calendrier d’essai ou d’une défaillance opérationnelle identifiée. Met à l’essai la batterie de condensateur à charge légère pendant la nuit en la soumettant à un cycle d’états et vérifie son fonctionnement en surveillant les changements de valeur de VAR. Si un changement de VAR imprévu est constaté lors d’une ou plusieurs phases, la solution de gestion Yukon Volt/Var signale que le condensateur a échoué. |
PERTE DE COMMUNICATION |
Tolérera un certain nombre de mesures de dispositifs anciens selon un pourcentage configurable spécifié par le service public. Si 10 % des mesures de l’appareil sont périmées et que le pourcentage configurable des mesures de l’appareil périmé est de 20 %, la solution Yukon continuera d’analyser et d’exploiter les dispositifs avec lesquels elle continue de communiquer. Si 30 % des mesures de l’appareil sont anciennes et que le pourcentage configurable des mesures de l’appareil ancien est de 20 %, la solution Yukon désactivera le contrôle automatisé. |
RAPPORTS HISTORIQUES |
Fournit de nombreux rapports normalisés nécessaires à l’administration du système. La solution Yukon dispose d’une interface de production de rapports intuitive et intégrée qui peut explorer toutes les données archivées de la base de données ainsi que les renseignements de configuration utiles. Des modèles de rapport sont disponibles pour présenter des données concernant les opérations, les alarmes et les états de la batterie de condensateur, le nombre d’opérations en excès de la batterie ainsi que pour identifier les batteries de condensateurs défaillantes. Rapports sur les communications et les statistiques opérationnelles |
ARCHITECTURE DU SERVEUR |
Eaton recommande de déployer la solution Yukon dans une architecture informatique à trois niveaux conformément aux recommandations du guide NIST SP800-82. Cette architecture sépare la base de données, l’application et les services de présentation sur des serveurs indépendants et selon des niveaux de sécurité fiables au sein de l’entreprise de service public. Les coupe-feu servent à configurer des zones séparées et à gérer le flux de trafic entre ces zones. Cette architecture sépare physiquement et logiquement les fonctions informatiques dans le but d’empêcher une application non autorisée d’accéder aux dispositifs sur le terrain et pour protéger l’entreprise sur le terrain. |
REPRISE APRÈS SINISTRE ET HAUTE DISPONIBILITÉ |
Peut être déployée en utilisant les processus de haute disponibilité, de reprise après sinistre et de sauvegarde déjà définis par l’équipe informatique de l’entreprise de service public. Une relation hiérarchique est établie entre les services de base de la solution de gestion Yukon Volt/Var qui permettent un arrêt propre de l’application et un basculement de dépendance organisé si un échec de ce type se produit. |
SERVEUR DE BASE DE DONNÉES |
|
LOGICIEL DU SERVEUR |
|
NAVIGATEURS INTERNET |
|
JAVA |
|
TOMCAT |
|
Les clients d’Eaton peuvent accéder aux logiciels, aux micrologiciels et à la documentation de produit supplémentaire sur My.Eaton.com. Pour demander un accès, visitez My.Eaton.com et remplissez le formulaire d’inscription. Veuillez noter que le traitement des demandes d’accès peut prendre plusieurs jours. Si votre problème est urgent, contacter l’équipe de soutien à la clientèle au 1 800 815-2258.
Découvrir les principes de base de l’automatisation de la distribution