Télécharger le document () de 20
Nous faisons fonctionner l’essentiel*
  • substation-automation.jpg

    Logiciels de conception du réseau de distribution

    Le logiciel CYME de gestion du réseau de distribution d’Eaton inclut des capacités avancées de simulation et de modélisation du réseau incluant tous les éléments d’un système de distribution, de la planification à l’optimisation des opérations, à la protection et à l’interconnexion des ressources énergétiques distribuées.
    Parlez à nos experts!

Caractéristiques de base

  • Modéliser avec précision les câbles et les équipements de distribution moyenne et basse tension, y compris les ressources énergétiques distribuées et les sous-stations
  • Analyser, planifier et visualiser les tâches pour la croissance du système et l’entretien des équipements
  • Développer des cas d’utilisation pour les études de planification de la capacité de distribution et pour l’optimisation du réseau, l’évaluation des scénarios de contingence et de fiabilité
  • Étendre les fonctionnalités grâce à l’automatisation et aux scripts personnalisés

Conception et modélisation de précision

Modéliser les réseaux connectés de répartition et de sous-stations haute et moyenne tension pour créer une vue d’ensemble afin de développer des solutions précises et efficaces. Afficher les réseaux sur des cartes géoréférencées pour un visuel se rapprochant de la réalité.

Analyse approfondie du système de distribution

Les outils du logiciel CYME sont basés sur les algorithmes les plus récents qui sont essentiels à l’atteinte des objectifs du projet comme la modernisation, l’expansion et l’entretien du système ou le système en cas de défaillance à tout niveau de tension. Ajouter des modules supplémentaires pour des études plus spécialisées.

Gestion de la planification pour la croissance du système

La croissance d’un système et les projets de maintien des actifs nécessitent l’organisation, la priorisation et l’analyse des bénéfices et des mesures de durabilité.

Conception et modélisation

Éditeur de réseaux électriques

L’éditeur de réseaux électriques offre une interface utilisateur graphique personnalisable sous-jacente aux applications CYMDIST et aux modules complémentaires d’analyse de CYME.

L’éditeur comprend une grande capacité de modélisation de stockage de l’équipement et de l’énergie des ressources énergétiques distribuées (RED) ainsi que la définition nécessaire de chaque type de client. Le logiciel inclut aussi des modèles de commande pertinents aux diverses sources de production. Toutes les bibliothèques peuvent être enrichies par les utilisateurs.

L’éditeur de réseaux électriques fait partie du progiciel d’analyse du système de distribution (CYMDIST).

En savoir plus sur le module d’éditeur de réseaux électriques

Modélisation améliorée des sous-stations

Ce module permet la représentation précise de tous les composants principaux de postes électriques de distribution de même que des sous-réseaux, comme des chambres de transformateurs, des cellules de commutation ou des installations industrielles. Les simulations tiennent ensuite compte des effets de ces installations sur l’ensemble du réseau de distribution.

En savoir plus sur le module de modélisation améliorée des sous-stations

Modélisation du système de distribution secondaire basse tension

Le modèle de distribution secondaire basse tension permet la modélisation détaillée et la simulation de tout circuit au-delà du transformateur de distribution. Cela comprend les transformateurs monophasés à prise centrale, les câbles plex, les circuits basse tension monophasés à trois fils.

En savoir plus sur la modélisation des systèmes de distribution secondaire basse tension

Analyse du réseau secondaire maillé

L’analyse des réseaux secondaires maillés permet aux utilisateurs de modéliser n’importe quel réseau ponctuel, réseau secondaire et relais de protection de réseau détaillé avec des réglages complets. Le module est doté d’algorithmes de flux de puissance et de court-circuit capables d’analyser les réseaux fortement maillés.

En savoir plus sur l’ analyse du réseau secondaire

Service de cartes en ligne

Afficher des cartes Google Maps et MapQuest Open sous forme de couches sous la vue géographique de votre modèle de réseau électrique. Ce service permet aux utilisateurs de localiser une sous-station, une alimentation, une intersection ou l’adresse exacte où un défaut est survenu.

En savoir plus sur les services de cartes en ligne

Superposition géographique

La superposition géographique permet d’afficher des images cartographiques matricielles ou vectorielles (base de données géographiques comme DWG, DXF, SHP, etc.) sous forme de couches directement sous votre modèle électrique. Le module permet l’importation et l’affichage de plusieurs cartes de différents formats, afin que vos utilisateurs puissent visualiser le réseau de distribution sur un territoire complet.

En savoir plus sur la superposition géographique

Analyse du système de distribution

Analyse des réseaux de distribution (CYMDIST)

En raison de l’évolution des réseaux de distribution, les ingénieurs doivent maintenant réaliser de nombreuses tâches, allant des analyses de planification aux simulations d’expert prenant en charge les opérations, sans oublier les études de protection et les évaluations des interconnexions des ressources énergétiques distribuées (RED).

En savoir plus sur l’analyse des réseaux de distribution (CYMDIST)

 

Flux de charge

Analyser le rendement constant du système d’alimentation soumis à diverses conditions de fonctionnement.

Répartition et estimation de la charge

Développer un modèle de charge précis en répartissant les demandes d’alimentation à travers le réseau.

Analyse de défauts

Garantir la sécurité du système en évaluant les effets des courts-circuits (classiques, ANSI, IEC 60909 et IEC 61363), en série et simultanés. Localiser les défauts, vérifier les valeurs nominales des équipements et étudier les chutes de tension.

En savoir plus sur le module d’analyse de défauts

Équilibrage de charge

Déterminer les charges qui peuvent être raccordées à d’autres phases afin de réduire les pertes en kW ou d’équilibrer le courant, la charge ou la tension. 

Emplacement et dimensionnement optimaux des condensateurs

Positionner et dimensionner des condensateurs sur une ligne d’alimentation afin de réduire les pertes de kW ou d’améliorer la tension tout en maintenant un facteur de puissance souhaité.

Démarrage de moteur

Déterminer l’impact du démarrage du moteur sur le réseau. Évaluer les fluctuations de la tension, la charge du rotor bloqué et l’estimation de la taille maximale du moteur.

En savoir plus sur le module de démarrage du moteur

Planification

Gestionnaire avancé de projets

Prend en charge la préparation collaborative et détaillée de projets assortis d’échéances pour évaluer de multiples scénarios de manière efficace.

En savoir plus sur le module de gestionnaire avancé de projets

Analyse technico-économique

Évaluer la faisabilité et la rentabilité d’un projet, sur la base du modèle factuel du système, pour obtenir une planification réaliste, conforme aux objectifs techniques, de fiabilité du service et d’investissement. Utilisation en collaboration avec le gestionnaire avancé de projets afin d’estimer les coûts de la hausse prévue de la demande/charge.

En savoir plus sur le module d’analyse technico-économique

Analyse prévisionnelle automatisée des réseaux

Simuler différents scénarios de croissance et de modification de n’importe quel point du réseau et à n’importe quelle période. Les simulations peuvent être réalisées en lot pour déterminer les répercussions des changements futurs sur l’ensemble du réseau de distribution.

En savoir plus sur le module d’analyse prévisionnelle automatisée des réseaux

Logiciel calculateur du courant admissible dans les câbles d’alimentation

CYMCAP est un logiciel spécialisé et autonome destiné aux calculs du courant admissible et de la température dans les installations électriques câblées.

Des modules complémentaires permettent de concevoir la plupart des types d’installations et d’effectuer de nombreuses simulations spécialisées.

En savoir plus sur le logiciel calculateur du courant admissible dans les câbles d’alimentation

Soutien opérationnel

Estimateur d’état de réseaux de distribution

Analyser diverses mesures pour estimer la charge et le flux de puissance ainsi que les tensions du système selon le type de modèle électrique afin de déterminer la meilleure solution. L’analyse résout les problèmes des réseaux radiaux, bouclés et maillés.

En savoir plus sur le module d’estimateur de l’état des réseaux de distribution

Extraction de données dynamiques

Affiner le modèle de planification créé à partir de mesures prises sur le terrain (puissance, courant, tension, demande de charge, production, état des dispositifs pour interrupteurs, régulateurs de tension et batteries de condensateurs shunt).

Localisateur de défaut avancé

Indique tous les emplacements de défaut possible en tenant compte de plusieurs éléments de surveillance, l’état des indicateurs de défaut ainsi que les données extraites des fichiers COMTRADE.

Évaluation des contingences avec rétablissement

Ce module est un outil complet pour étudier l’impact des contingences sur le réseau de distribution. Il permet d’évaluer la robustesse des réseaux, en cernant les problèmes potentiels relatifs aux pannes et en planifiant la maintenance, et de trouver un plan de commutation optimal pour le rétablissement du courant.

En savoir plus sur le module d’évaluation des contingences et rétablissement

Contingences en répartition de puissance N-p

Conçu pour faciliter l’analyse des contingences liées à la répartition de puissance, ce module prend en charge la création d’événements de contingence et de scénarios à pannes simples ou multiples et compare les résultats à un cas de base afin d’évaluer la capacité et la résilience du réseau.

En savoir plus sur le module des contingences en répartition de puissance N-p

Protection, coordination et sécurité

Analyse des dispositifs de protection

Ce module permet aux ingénieurs électriciens de traiter efficacement les problèmes de protection en analysant les courbes temps-courant. La bibliothèque contient plus de 15 000 courbes de dispositifs de protection.

Caractéristiques du module : analyse de la protection du réseau, analyse des défaillances minimales et séquence de fonctionnement.

En savoir plus sur l’ analyse des dispositifs de protection

Analyse des risques d’arc électrique

Évaluer correctement le risque d’arc électrique afin de garantir un environnement de travail plus sûr en calculant les paramètres nécessaires pour déterminer le niveau de risque et adopter des procédures de sécurité adéquates. Cela inclut une nouvelle méthode tenant compte de la protection de secours, de la contribution multiple et de la durée.

En savoir plus sur le module d’analyse des risques d’arc électrique

Analyse de protection à distance

Analyser le fonctionnement des relais de protection à distance dans des conditions normales comme en cas de défaut. Il aide les ingénieurs à concevoir et valider des mesures de protection, et à résoudre divers problèmes de coordination présents dans le réseau électrique.

En savoir plus sur le module d’analyse de protection à distance

Ressources énergétiques distribuées (RED)

Analyse de la capacité d’intégration

Le module Analyse de la capacité d’intégration répond aux demandes d’interconnexion en calculant la capacité maximale de production ou de la charge qui peut être installée indépendamment à chaque point d’un réseau de distribution sans nuire à sa fiabilité et à sa qualité énergétique.

En savoir plus sur l’ analyse de la capacité d’intégration

EPRI DRIVE

Intégré de façon optimale dans l’interface utilisateur graphique du logiciel CYME, le module EPRI DRIVE parvient à fournir les résultats du calcul de la capacité d’accueil dans un environnement familier, et ce, en combinant les avancées en matière d’ingénierie du moteur EPRI DRIVE avec le modèle de réseau de distribution détaillé de CYME.

En savoir plus sur le module EPRI DRIVE

Évaluation de l’impact des RED

Ce module permet d’effectuer en quelques minutes des études de l’impact sur les systèmes d’interconnexion de production. Il évalue clairement les impacts des interconnexions de RED sur le système de distribution, tels que les niveaux de tension en régime permanent, les surcharges et l’inversion du flux de puissance. Le module comprend une étude complète de l’impact des systèmes, qui intègre plusieurs vérifications basées sur des critères spécifiques et de nombreux scénarios afin de détecter les conditions anormales.

En savoir plus sur l’ évaluation de l’impact des RED

Évaluation de la perturbation du réseau

Le nombre croissant de dispositifs électroniques, de charges non linéaires et de production décentralisée raccordés au réseau électrique peut nuire à la qualité énergétique en causant des niveaux et déséquilibres de tension inacceptable ainsi que de la distorsion harmonique et des oscillations. 

En savoir plus sur l’ évaluation de la perturbation du réseau

Analyse dynamique à long terme d’écoulement de puissance

Ce module réalise des analyses chronologiques de l’écoulement des charges dynamiques à long terme (en secondes et minutes) durant les phénomènes variables introduits par les ressources énergétiques distribuées. L’analyse comprend les contrôles des appareils, notamment les changeurs de prises, les condensateurs shunt et les batteries shunt commutables. Il simule aussi le domaine temporel des onduleurs intelligents et des systèmes de stockage d’énergie par batteries.

En savoir plus sur l’ analyse dynamique à long terme d’écoulement de puissance

Qualité de l’alimentation

Évaluation de la fiabilité

Ce module calcule les indices de fiabilité de l’ensemble du réseau et leurs zones de protection correspondantes, de même que les indices aux points des clients. Le modèle de prédiction peut être étalonné en fonction des données historiques. L’utilisateur peut analyser différentes configurations du système et mesurer l’amélioration des indices de fiabilité.

En savoir plus sur le module d’évaluation de la fiabilité

Analyse des harmoniques

Le module Analyse des harmoniques permet d’évaluer les répercussions des charges non linéaires du réseau afin d’aider les ingénieurs à trouver des méthodes d’atténuation des problèmes liés aux harmoniques. Il offre des fonctions de modélisation monophasée et triphasée et la flexibilité d’évaluer les réseaux maillés publics, les réseaux électriques industriels et les artères de distribution de toute configuration.

En savoir plus sur l’ analyse des harmoniques

Évaluation de la perturbation du réseau

Le module Évaluation de la perturbation du réseau permet d’évaluer les perturbations de la qualité énergétique produites par une pièce d’équipement sur le signal d’une source d’alimentation en déterminant si l’équipement réussit diverses évaluations de la qualité énergétique. L’analyse repose sur les règles techniques relatives à l’évaluation des perturbations de réseaux publiées par un groupe de travail Allemagne‑Autriche‑Suisse‑République tchèque (D‑A‑CH‑CZ).

En savoir plus sur l’ évaluation de la perturbation du réseau 

Démarrage de moteur dynamique

Simuler le démarrage d’un moteur à induction ou synchrone, et obtenir des graphiques de résultats en fonction du temps ou de la vitesse. Ce module complète les simulations de fluctuation de tension (scintillement), de rotor bloqué et de taille maximale du moteur fournies avec le progiciel CYMDIST.

Optimisation

Optimisation de la configuration du réseau

Reconfigurer les réseaux radiaux par le transfert de charges afin de réduire les pertes, d’atténuer les conditions anormales ou d’équilibrer la longueur des artères, et d’atteindre ainsi une topologie optimale.

En savoir plus sur le module d’optimisation de la configuration du réseau

Optimisation Volt/VAR

Déterminer la configuration optimale des condensateurs installés, des régulateurs de tension de ligne et des transformateurs à changeur de prises dans un réseau de distribution. Les calculs tiennent compte des contraintes du réseau de même que des objectifs comme l’écrêtement de la demande de pointe, la réduction des pertes du réseau et l’amélioration du profil de tension afin d’optimiser l’efficacité du réseau.

En savoir plus sur le module d’optimisation Volt/VAR

Emplacement optimal des régulateurs de tension

Ce module permet de déterminer l’emplacement optimal et régler la position des régulateurs de tension, ainsi que de déterminer la quantité de régulateurs nécessaires pour obtenir la régulation de tension souhaitée.

En savoir plus sur le module d’emplacement optimal des régulateurs de tension

Emplacement optimal des réenclencheurs

De concert avec le module Évaluation de la fiabilité, ce module tient compte d’objectifs et de critères, analyse les indices de fiabilité et évalue les améliorations prévues afin de déterminer l’emplacement optimal des disjoncteurs réenclencheurs.

En savoir plus sur le module d’emplacement optimal des réenclencheurs

Série chronologique

Analyse en régime permanent avec profils de charge

Ce module exécute des analyses de répartition de puissance en séries chronologiques sur les profils modélisés à partir d’une combinaison de tendances de consommation historiques et de données de surveillance en temps réel, comme SCADA, AMI, MDM, LAC, etc.

En savoir plus sur l’ analyse en régime permanent avec profils de charge

Analyse dynamique à long terme d’écoulement de puissance

Ce module réalise des analyses chronologiques de l’écoulement des charges dynamiques à long terme (en secondes et minutes) durant les phénomènes variables introduits par les ressources énergétiques distribuées. L’analyse comprend les contrôles des appareils, notamment les changeurs de prises, les condensateurs shunt et les batteries shunt commutables. Il simule aussi le domaine temporel des onduleurs intelligents et des systèmes de stockage d’énergie par batteries.

En savoir plus sur l’ analyse dynamique à long terme d’écoulement de puissance

Analyse de la stabilité transitoire

Le module Analyse de la stabilité transitoire simule le comportement dynamique des réseaux de distribution comportant de la production décentralisée d’énergie lorsque surviennent des événements transitoires variés (application ou effacement de défauts, démarrage de gros moteur, déconnexion d’unités de cogénération, îlotage, etc.).

En savoir plus sur l’ analyse de la stabilité transitoire

Scriptage

Outil de script CYME avec Python

Eaton a intégré des scripts Python dans le logiciel d’analyse des réseaux électriques CYME. Il s’agit d’une API qui présente les fonctionnalités de CYME afin qu’elles puissent être facilement développées à partir de processus automatisés vers de nouveaux algorithmes qui étendent les fonctionnalités du logiciel de CYME.

En savoir plus sur le module de l’outil de script CYME avec Python

Intégration d’entreprise

CYME Gateway

Extraire toutes les informations nécessaires de votre SIG et autres systèmes d’entreprise afin de générer automatiquement des modèles de réseaux de distribution actualisés et précis, destinés à la planification et aux études opérationnelles réalisées avec le logiciel CYME.

En savoir plus sur la solution CYME Gateway.

CYME pour ArcGIS Desktop

La barre d’outils CYME pour ArcGIS Desktop est conçue pour utiliser les résultats d’analyse de CYME dans l’interface de leur SIG.

En savoir plus sur la solution CYME pour ArcGIS Desktop

Extraction de données dynamiques

Affiner le modèle de planification créé à partir de mesures prises sur le terrain (puissance, courant, tension, demande de charge, production, état des dispositifs pour interrupteurs, régulateurs de tension et batteries de condensateurs shunt).

Publication de données en mode Push

Une passerelle personnalisée entre le logiciel CYME et les systèmes externes souhaités, basée sur la vaste bibliothèque de mots-clés de CYME.

X
Download Close

Me contacter

En soumettant ce formulaire, j’accepte que les données personnelles que je fournis soient partagées avec Eaton, les partenaires de distribution et les fournisseurs tiers travaillant au nom d’Eaton, conformément à la Politique de confidentialité d’Eaton et aux lois applicables en matière de confidentialité des données.
J’accepte d’être informé régulièrement sur les produits, les promotions et les nouveautés d’Eaton. Je comprends et j’accepte qu’Eaton utilise mes données, y compris des données comportementales concernant la consultation de pages Web et l’engagement avec des vidéos, afin de personnaliser ses communications marketing. Je comprends que je peux à tout moment retirer mon consentement à recevoir des communications marketing.